"PSU 19"" AC/DC Maxpower 100 W, Single, Adjustable 4,5 ... 17 V, MAX LR"
- Großer Eingangsspannungsbereich von 90-264 VAC und 100-360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)
- 1 Ausgangsspannung
- Signalisierung: Ausgangsspannung OK
- Großer Einstellbereich der Ausgangsspannung
- Integrierte Entkopplungsdiode für Redundanzbetrieb
- Aktiver Current Share Bus (CSB)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Netzgerät
- Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
- AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
- DC Eingangsspannung: 100 – 360 V
- Leistung: 100 W
- Anzahl der Ausgangsspannungen: 1
- Spannung 1: 4,5 V
- Stromstärke 1: 5,9 A
- Höhe: 3 HE
- Breite: 6 TE
- Tiefe: 171,93 mm
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
19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen. Mit AC-Weitbereichseingang und einer einzigen, einstellbaren Ausgangsspannung.
Frontplatte bitte separat bestellen.
Ausgangsdaten bei einer Netzspannung von 190 V AC, Ta= 0 ... 50 °C.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19''-kompatibles Netzgerät, Höhe 3 HE, Breite 6 TE, Tiefe 171,93 mm (160 mm Leiterplattentiefe), Ausgangsspannung werksseitig voreingestellt auf 12 V/24 V, Steckverbinder H 15 M, Codierleiste (montiert) | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .