Comline Outdoor-Schrank ECL ohne Sockel,
1200 H 700 B 600 T
- IP 55
- Wärmeableitung durch natürliche Konvektion
- Einwandiger, leichter Aluminiumschrank
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Outdoorschrank
- Produktfamilie: Comline ECL
- Höhe: 25 HE
- Höhe: 1200 mm
- Breite (mm): 700 mm
- Tiefe: 600 mm
- Wandtyp: Einwandig
- Türtyp: mit Einzeltür
- Zugang: Frontseitig
- Kühlung: Natürliche Konvektionskühlung
- EMV-Schirmung: Nein
- Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
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
Telekommunikations- und Bahnanwendungen erfordern insbesondere in Outdoor-Anwendungen eine anspruchsvolle Elektronik. nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten die Betriebskontinuität.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Korpus, einwandig, Al, 2,5 mm, RAL 7035 | 1 | |
2 | Fronttür, Al, 2,5 mm, RAL 7035, 3-Punkt-Schließung, Schwenkhebelgriff mit DIN-Profilhalbzylinder, Türöffnungswinkel 135°, Türarretierung bei 110°, Türanschlag links; elektrischer Türschalter | 1 | |
3 | Sonnenschutz-Verkleidung oben, Al, 2 mm, RAL 7035 | 1 | |
4 | 19-/23-Zoll-Winkelprofile, St, verzinkt, 2,5 mm | 2 | |
5 | Erdungssatz, montiert | 1 |
RESSOURCEN
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .