ATCA System ECO Modular Serie, 14 Slot, DC, 250 mit Slot
- Konform zur AdvancedTCA-Spezifikation PICMG 3.0 Rev. 3.0
- Nicht-Hot-Swap-fähiges PEM an der Chassisrückseite
- Ein Lüftermodul unter dem Kartenkorb mit integriertem, austauschbarem Luftfilter, RJ45-Buchse zum Verbinden der seriellen Schnittstellen von SCHROFF Shelf Managern, LEDs zum Anzeigen von Telco-Alarmen
- Lüftersteuerung über SCHROFF Shelf Manager, On-Blade Shelf Manager, oder im autonomen Modus über einen Temperaturfühler im Lufteinlassbereich
- Durch die reduzierten Hot-Swap-Funktionen bei Lüftereinschub, PEM, CDM, sind die ECO-Modular-Systeme von SCHROFF für kostensensitive Anwendungen optimiert
- 14 HE, 14-Slot-System, Luftstrom von vorne unten nach hinten oben, 2 Slots für SCHROFF Shelf Manager ACB-VI
- Unterstützung für On-Blade Shelf Management
- Das modulare Konzept erlaubt zahlreiche Versionen verschiedener Leistungsklassen
- SEEPROMs für Shelf-FRU-Daten direkt auf der Rückseite der Backplane
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 14
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: Dual Star, IPMB gebust
- Datenübertragung: 40 GbE
- Leistung pro Slot: 250 W
- DC Eingangsspannung: -48 V; - 60 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 14 HE
- Netzteiltyp: (1) DC-Eingang
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG 3.0 R3.0
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
Die ATCA ECO Modular Serie von nVent SCHROFF ist eine Familie von AdvancedTCA-Shelves, die hervorragende Kühlungs- und Datenübertragungseigenschaften bietet, mit einer wirtschaftlichen Architektur, die für Anwendungen optimiert ist, die keine 99,999 % Verfügbarkeit erfordern
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
Komplett montiert, verkabelt und geprüft
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmter 19-Zoll-Baugruppenträger, St, 14 HE, 84 TE, 383 mm tief, pulverbeschichtet, schwarz, RAL 9005, mit 14 vertikalen Slots vorne für 8 HE,, 6 TE, 280 mm tiefe Boards und 14 Slots hinten, 8 HE, 6 TE, 70 mm tief | 1 | |
2 | Backplane, 14 Slot | 1 | |
3 | 250 W/Slot: Nicht redundanter Stromanschluss:-48 VDC/60 VDC, rückseitig, mit 1 Paar Powerterminals (2 Sicherungsautomaten, je 50 A). | 1 | |
4 | Lüftereinheit mit 8 Lüftern, austauschbarem Luftfilter, Telco-Alarm Anzeige, und Schnittstellen für die Shelfmanager | 1 | |
5 | Montagewinkel, zum Einbau in 19-Zoll-Schränke | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Firmware
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .