ATCA System 300/40 Serie, 14 Slot, DC, Dual Star, Bus-IPMB
- Konform zur AdvancedTCA-Spezifikation PICMG 3.0 Rev. 3.0
- Eingangsspannung -48 VDC / 60 VDC, zwei redundante Power Entry‐Module (PEM)
- Redundante Hot-Swap-Lüftereinschübe, Luftstrom von vorne unten nach hinten oben; Luftfilter von vorne zugänglich
- 300 W Kühlleistung je Slot bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C
- Vorbereitet für zwei SCHROFF Shelf Manager mit Pigeon Point ShMM 700
- Shelf Alarm Panel (SAP) und Shelf Alarm Display (SAD)
- UL Recognized, E229721 Typ T07
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 14
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: Dual Star, IPMB gebust
- Datenübertragung: 40 GbE
- Leistung pro Slot: 300 W
- DC Eingangsspannung: -48 V; - 60 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 13 HE
- Netzteiltyp: (2) DC PEM
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG 3.0 R3.0
- Tiefe: 383 mm
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
Die ATCA 300/40 Serie von nVent SCHROFF ist eine Produktfamilie von AdvancedTCA Shelves, die Kühlleistung und elektrische Leistung für 300 W Blades in jedem Slot bereitstellt. Die Backplane erfüllt die IEEE 40GBase-KR4 Anforderungen für 40 Gbit Ethernet.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
Komplett montiert, verkabelt und geprüft
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmtes 19-Zoll-Baugruppenträgersystem, St, 13 HE, 84 TE, 383 mm tief; pulverbeschichtet, schwarz, RAL 9005; vorne 14 Slot, 8 HE, für vertikalen Karteneinbau, Leiterplatten 6 TE, 280 mm tief, hinten 6 TE, 70 mm tief; Kabelkanal vorne und hinten | 1 | |
2 | Backplane, 14 Slot | 1 | |
3 | Redundantes Power Entry Module (PEM), ‐48 VDC/‐60 VDC, rückseitig gesteckt, für je 4 Paar Leitungen pro Eingang (8 Sicherungen, 30 A) | 2 | |
4 | Lüftereinheit oben; 3 redundante Lüftereinschübe mit 400 m3/h (230 cfm), mit je 2 Lüftern zur Kühlung der Front- und Rear I/O-Boards; Filtermatte | 1 | |
5 | Shelf Alarm Panel (SAP) | 1 | |
6 | Shelf Alarm Display (SAD) | 1 | |
7 | Montagewinkel, zum Einbau in 19-Zoll-Schränke | 2 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .