Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

MTCA.0 System für 6 Single Mid-size AMC-Module, MTCA.0, 1 HE, 84 TE

  • Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.0 R1.0
  • 1 HE, 19''-Baugruppenträgersystem für 6 Single Mid-size AdvancedMC-Module, 1 Single Full-size MCH
  • AC-Netzeingang (100 VAC bis 240 VAC) auf der Gehäuserückseite, eingebautes Netzteil mit 400 W, Power Management (PM EMMC) auf der Backplane
  • Hot-Swap-Lüftereinschub mit Cooling Unit Manager (CU EMMC), Luftstrom von rechts nach links
  • Luftfilter von vorne zugänglich
Mehr

Artikelnummer:

11850-025
Ihr Preis:
--
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

Klicken Sie unten auf konfigurieren, um Ausschnitte hinzuzufügen, die Farbe zu ändern oder weitere Optionen für 11850-025 anzuzeigen:

Konfigurieren

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: System
  • Anzahl Slots: 6
  • Typ: 19''-Einschub
  • Backplanetyp: MTCA.0 Star-Topologie, nach Scope Proposal
  • Datenübertragung: 40 GbE; PCIe Gen3
  • Leistung pro Slot: 50 W
  • AC Eingangsspannung: 100 – 240 V
  • Luftströmungsrichtung: Von rechts nach links
  • Höhe: 1 HE
  • Netzteiltyp: Open Frame
  • Inkl. Netzteil: Ja
  • Rear I/O: Nein
  • Spezifikation: PICMG MTCA.0 R2.0
  • Tiefe: 301 mm
  • Höhe: 44,45 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

vor Ort austauschbare Einheiten FRU-Luftfilter und Lüftereinheiten
Lüfterkassette für 1 HE MicroTCA.0-System, austauschbare Einheiten
Artikelnummer: 21850-132

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

1 HE MicroTCA-System mit horizontalem Kartenkorb für Single Width AdvancedMC-Module. Das Chassis verfügt über eine AC-Eingang auf der Gehäuserückseite und ein integriertes Netzteil mit 400 W. Der PM EMMC (Power Module Enhanced Management Controller) ist auf der Rückseite der Backplane installiert.

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

Komplett montiert, verkabelt und geprüft

ZERTIFIZIERUNGEN

  • PICMG
  • UR
  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 MicroTCA-System, St, schwarz, RAL 9005, 1 HE, 84 TE, 301 mm tief 1
2 Slot für Single Mid-size AdvancedMC-Modul, mit Führungsschienen, für horizontalen Karteneinbau 6
3 Slot für Single Full-size AdvancedMC-Modul, mit Führungsschienen, für horizontalen Karteneinbau 1
4 Backplane, MTCA.0-Topologie, für 6 AdvancedMC-Module und 1 MCH 1
5 Hot-Swap-Lüftereinschub mit Cooling Unit Manager (CU EMMC), Luftstrom von rechts nach links,
5 Lüfter
1
6 Lüftereinschub, von vorne auswechselbar 1
7 400 W Open Frame Netzgerät. Der PM EMMC (Power Module Enhanced Management Controller) ist auf der Rückseite der Backplane installiert. 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink