Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Varistar Colocation Schrank, RAL 7035,
4 Fächer, 47 HE, 2200 H,
600 B, 1000 T

  • Schränke mit Fächern, Colocation, um z. B. Server unterzubringen
  • Flexible Kabelzuführung, kann von oben, unten, links oder rechts erfolgen (Daten- und Netzkabel können separat geführt werden)
  • Mehrpunkt‐Türverriegelung
  • Perforierte Türen
  • Schutzart IP 20
  • Farbe RAL 7035
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Material der Verkleidung: Stahl
  • Rahmenfarbe: Hellgrau
  • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
  • Farbe der Verkleidung: Hellgrau
  • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
  • Höhe: 44 HE
  • Höhe: 2200 mm
  • Breite (mm): 600 mm
  • Tiefe: 1000 mm
  • Anzahl Fächer: 4
  • Traglast: 800 kg

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Varistar Kabelblende
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 917H 110W
Artikelnummer: 23130-499

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Colocation-Schränke mit 2, 3 oder 4 Trennschotts in RAL 7035 zur Aufnahme von Servern und zur Trennung der Fächer für den Zugang und die Verkabelung.

Seitenwand muss separat bestellt werden. Geeignete Kabeltrasse siehe Zubehör.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Geschweisstes Stahlgestell (Slim line), RAL 7021 1
2 Flaches Dach, St, RAL 7021, mit Bürstenleisten (links und rechts) 1
3 Fronttür, Rahmen St, perforiert, RAL 7035, 180°-Scharnier, 2-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebelgriff (Schlüssel und Zahlencode) 4
4 Rücktür, St, perforiert, RAL 7035, 180°-Scharnier, 2-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebelgriff (Schlüssel und Zahlencode) 4
5 Kabelkanäle, links und rechts 8
6 Tiefenstrebe zum Befestigen der Zwischenböden und 19-Zoll-Profile 8
7 19-Zoll-Platte, St, RAL 7035, mit EIA-Lochung, Tiefenverstellbar im 25 mm Raster, Standardmontageposition 74 mm zurückgesetzt 16
8 Bodenplatte von innen montierbar 4
9 Nivellierfuß 4
10 Erdungssatz, montiert 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink