"PSU Wall-Mounting Bracket for 19"" PSU"
- Geeignet für 19-Zoll-kompatible 3 HE Netzgeräte (PSUs)
- Der Wandmontagewinkel kann in jeder Position mit Schrauben montiert werden
- Ein Modulschienenadapter wird an die Wandmontagewinkel geschraubt, über welchen die 19-Zoll-PSU an eine Modulschiene geklemmt werden kann
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Adapter
- Typ: Wandmontage
- Passend zu: Systeme
- Material: Stahl
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
Wandmontagewinkel für nVent SCHROFF 19-Zoll-Stromversorgungen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Wandhalter, St | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .