Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Carrier-Mechanik für Mid-size-AdvancedMC-Module mit IEA-Griff und Strebe

  • AdvancedTCA‐IEA‐Ein‐/Aushebegriff, ausgelegt für Mikroschalter‐Betätigung (Hot‐swap)
  • Träger Mechanik für Mezzanine Module, Stahl, rostfrei (EMV‐geschirmt)
  • Carrier‐Mechanik mit Streben und Führungsschienen für vier Module
  • Breite 1 Slot (6 TE), Höhe 8 HE, entspricht PICMG® AMC.0 R2.0
  • Mechanik für Conventional‐Carrier, Stahl, rostfrei (EMV‐geschirmt)
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Carrier
  • Produktfamilie: AdvancedTCA
  • Typ: AdvancedMC Carrier
  • Passend zu: Systeme

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Carrier-Mechanik für Mezzanine-Modul, Edelstahl (EMV-geschirmt).

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • PICMG

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Coverblech B (rechts), Stahl, rostfrei, gebürstet, 0,6 mm, Innenfläche elektrisch isoliert, Außenseite mit Schutzfolie 1
2 Coverblech A (links), Stahl, rostfrei, gebürstet, 0,6 mm, Innenfläche elektrisch isoliert, Außenseite mit Schutzfolie 1
3 Strebe (Strut) unten, Zn-Druckguss, vernickelt 1
4 Strebe (Strut) oben, Zn-Druckguss, vernickelt 1
5 Frontplatte unten, Stahl, rostfrei, gebürstet, 1 mm, Zentrierpin und Befestigungsschraube eingepresst 1
6 Frontplatte oben, Stahl, rostfrei, gebürstet, 1 mm, Zentrierpin und Befestigungsschraube eingepresst 1
7 AdvancedTCA IEA-Einschub-/Aushebegriff, unten, mit Mikroschalterbetätigung, Hebel aus Kunststoff, schwarz 1
8 AdvancedTCA‐IEA‐Ein‐/Aushebegriff, oben, mit Mikroschalterbetätigung, Hebel aus Kunststoff, schwarz 1
9 EMV-Profildichtung, Kern: Schaumstoff, Mantel: Textilmantel mit CuNi-Beschichtung 1
10 EMV-Profildichtung, Kern: Schaumstoff, Mantel: Textilmantel mit CuNi-Beschichtung 1
11 Strebe zwischen Blende A und B (4 ESD-Clips) 3
12 AdvancedMC‐Führungsschiene, PBT, UL 94 V-0, grün 5
13 Befestigungsmaterial 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink