Carrier-Mechanik für Compact und Full-size AdvancedMC-Module
- Träger-Mechanik für Mezzanine-Modul
- Breite 1 Slot (6 TE), Höhe 8 HE, entspricht PICMG® AMC.0 R2.0
- Edelstahl (EMV-geschirmt)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Carrier
- Produktfamilie: AdvancedTCA
- Typ: AdvancedMC Carrier
- Passend zu: Systeme
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
Carrier-Mechanik für Mezzanine-Modul, Edelstahl (EMV-geschirmt).
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Coverblech B (rechts), Stahl, rostfrei, gebürstet, 0,6 mm, Innenfläche elektrisch isoliert, Außenseite mit Schutzfolie | 1 | |
2 | Coverblech A (links), Stahl, rostfrei, gebürstet, 0,6 mm, Innenfläche elektrisch isoliert, Außenseite mit Schutzfolie | 1 | |
3 | Strebe (Strut) unten, Zn-Druckguss, vernickelt | 1 | |
4 | Strebe (Strut) oben, Zn-Druckguss, vernickelt | 1 | |
5 | Frontplatte unten, Stahl, rostfrei, gebürstet, 1 mm, Zentrierpin und Befestigungsschraube eingepresst | 1 | |
6 | Frontplatte oben, Stahl, rostfrei, gebürstet, 1 mm, Zentrierpin und Befestigungsschraube eingepresst, mit Löchern für LEDs | 1 | |
7 | Standard Ein-/Aushebegriff, mit Mikroschalterbetrieb, Hebel aus Kunststoff, schwarz | 1 | |
8 | Standard Ein-/Aushebegriff, Hebel aus Kunststoff, schwarz | 1 | |
9 | EMV-Profildichtung, Kern: Schaumstoff, Mantel: Textilmantel mit CuNi-Beschichtung | 1 | |
10 | Strebe zwischen Coverblech A und B | 3 | |
11 | Stützstrebe für Blende A (links) | 3 | |
12 | Stützstrebe für Blende B (rechts) | 3 | |
13 | ESD-Clip | 8 | |
14 | AdvancedMC‐Führungsschiene, PBT, UL 94 V-0, rot | 10 | |
15 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .