VXS-System, Tower, 5 HE,
7 Slot, steckbares Netzteil
- System konform mit IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane, konform zu VITA 41.0, ‐41,1, ‐41,10, ‐41,11
- Netzgerät, 19-Zoll-kompatibel, 300 W; zweites Netzteil kann optional eingebaut werden
- Backplane VXS/VME64 x 4 Slot VME64 x , 6 HE, mit P0-Stecker3 x VXS Payload‐Slots als Ring verbunden
- Entwärmung mit ausziehbarer Lüftereinheit (4 Lüfter), Kühlung von vorne zur Seite; temperaturgesteuert über Lüftersteuerungs-Modul (FCM)
- Anzeigemodul für DC-Betriebsspannungen, Lüfter- und Temperaturalarm
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Tiefe: 300 mm
- Höhe: 496,25 mm
- Breite (mm): 221,45 mm
- Leistung: 250 W
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
VXS-Tower-System für 7 VXS-Boards 6 HE, 160 mm. Mit Rear I/O-Option Die Stromversorgung des Systems erfolgt über ein Open-Frame-Steckernetzteil.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Tower-System basierend auf RatiopacPRO-Gehäuse, geschirmt, 300 mm tief, Verkleidungsteile in RAL9006; Frontgriff, Frontrahmen und Towerfüsse in RAL 7016 | 1 | |
2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips unten montiert), für vertikalen Karteneinbau (6 HE), 160 mm tief) | 7 | |
3 | Slot hinten; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD‑Clips unten montiert), für vertikale Montage von Rear I/O-Boards (6 HE, 80 mm tief) | 7 | |
4 | VXS-Backplane, 3 Slots VME64 x , 4 Slot; für 6 HE-Boards; mit P0 Steckverbinder; 3 x VXS-Payload-Slots, Ring verbunden (Teile-Nr. 23001‐701) | 1 | |
5 | 19''-kompatibles Netzgerät, 300 W 3 HE, 8 TE; (Teilenr. 13100‐143) | 1 | |
6 | Lüfter; drehzahlgesteuert; zur Belüftung der Boards | 4 | |
7 | Fan Control Modul (FCM) zur Lüfter-Überwachung/-Regelung (Bestell- Nr. 23207-021) | 1 | |
8 | Frontplatte, perforiert, 5 HE | 1 | |
9 | Modul zur Aufnahme eines 5,25-Zoll-DVD-Laufwerks | 1 | |
10 | Anzeigemodul, Netzschalter | 1 | |
11 | Frontplatte 3 HE, 8 TE, zur Montage eines weiteren Steckernetzteils | 1 | |
12 | AC Netzeingang mit Kaltgerätestecker (IEC 320 C-14), Netzfilter, Netzsicherung | 1 | |
13 | Frontplatte 3 HE, 4 TE | 2 | |
14 | Kabelbaum zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .