"19"" Pusher Fan, 3 U, Axial, 230 VAC"
- Gezielte Luftzufuhr zu den Baugruppen
- 19"‐Drucklüfter, 3 HE, Axial
- Luftzufuhr von vorne, Luft tritt oben hinten im Schrank aus (durch Abdeckplatten oder über Schläuche nach hinten und nach oben abgeführt).
- Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Lüftereinheit
- AC Eingangsspannung: 230 V
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
Lüftereinschub mit integriertem Drucklüfter.
Dieser Drucklüfter lässt sich durch Abdeckbleche für unterschiedliche Kühlungskonzepte umrüsten
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Gehäuse, St, 1 mm, Perforierte Frontplatte mit Scharnier, Al-Zn, Al, 2,5 mm Filtermatte, synthetische Faser, Filterklasse G 2 to DIN EN 779 | 1 | |
2 | Radialgebläse mit Netzsicherung | 1 | |
3 | Kaltgerätestecker (Netzeingang, IEC 60320 Sicherheitsverriegelung, Mechanische Zugentlastung für Netzeingangskabel | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .