"1 U Air Deflector for 19"" Fan Tray, 3 Fans, Front Perforated, 193 mm, RAL 9005"
- Einbaumöglichkeiten: – Ein Lüftereinschub: Kühle Luft wird von vorne und nach oben gezogen. Zwei Lüftereinschübe: Kühle Luft wird von vorne angesaugt, nach oben gerichtet und nach hinten ausgeleitet (siehe Anwendungsgrafik).
- Optimierte Kühlung zusammen mit 19-Zoll-Lüftereinschüben.
- Vertikaler Wärmestau wird durch verbesserten Luftstrom vermieden
- Optionale Filtermatte, im Betrieb einfach auszutauschen.
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Luftführung
- Produktfamilie: Novastar; Varistar
- Passend zu: 19''-Lüftereinschübe
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
Der Luftleiteinschub mit 1 HE Höhe leitet die Luft entweder von vorne nach oben oder von unten nach hinten.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Luftleitblech, St, 1 mm, Stahl verzinkt, Breite 432,8 mm, ohne Seitenwand | 1 | |
2 | Seitenwand, St, 1,5 mm, Stahl verzinkt, Bestigungswinkel mit19 Zoll Winkel, pulverlackiert (Farbe siehe Bestellinformationen) | 2 | |
3b | Frontplatte, perforiert, St, 1,5 mm, Stahl verzinkt, pulverlackiert (Farbe siehe Bestellinformationen), mit zwei Schnellverschlüssen, schwarz | 1 | |
4 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .