Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

107-20 Nylon-Ein- und Aushebegriff, 0,063 in (1,6 mm) Leiterplatte

  • Übersetzungsverhältnis 4,5:1
  • Leiterplattenstärke 1,6 mm (0,063 Zoll) oder 2,4 mm (0,093 Zoll)
  • Bereich für Prägedruck vorhanden
  • Hergestellt aus Nylon (Typ 6) oder Polycarbonat mit 10% Graphitanteil (Typ 6/6)
  • Hilft beim Ein- und Aushebeln
  • Konzipiert für Blechanwendungen
Mehr

Artikelnummer:

107-20-3
Ihr Preis:
--
Listenpreis (UVP):
Verfügbarkeit bei unseren Händlern

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: PCB Einhebe-/Aushebegriff
  • Mit Stift: Nein
  • Material: Nylon
  • Leiterplattendicke: 0,094 in / 2,4 mm

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand Preis
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die Serie 107-20 bietet ein Last-Kraft-Verhältnis von 4,5:1 für das Einführen und Auswerfen von Leiterplatten mit Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte oder mehrfachen Steckverbindern in Blechgehäusen. Hergestellt aus Nylonmaterial vom Typ 6/6 und kann bei Umgebungstemperaturen von bis zu 121 °C (250 °F) permanent eingesetzt werden. Beständig gegen Alkalien, schwache Säuren und gängige Lösungsmittel.

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen ("Kollision erkannt") können bei konfigurierten Produkte die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink