Varistar CP-Schrank, Schienenfahrzeuge, Eisenbahnen, 38 HE 1800H 600B 400T
- EN 50155 zertifizierte Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Statische Traglast: 1600 kg
- Schutzart IP55
- Bahnzertifiziertes Schweißen nach EN 15085-2
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar CP
- Rahmenmaterial: Stahl
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1800 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 400 mm
- Traglast: 1600 kg
- Schutzart: IP55
- Spezifikation: EN 50155; IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-2; EN 45545-2
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Frequenz: 150 Hz
- Material: Stahl
- Passend zu: Varistar CP
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
Bei mobilen Umgebungen braucht Elektronik eine Aufbaumechanik, die auch den extremen Bedingungen einer rauen Umgebung standhält.
nVent SCHROFF-Schränke sind daher so konzipiert, dass sie die darin untergebrachte Elektronik mit einem hohen Maß an mechanischer Stabilität und Stoß- und Vibrationsfestigkeit schützen, gemäß 50155, EN 45545, CENELEC und AREMA.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschweißter, erdbebensicherer Rahmen, St-Profil, RAL 7021, mit Verstärkungswinkeln | 1 | |
2 | Tiefenraster | 4 | |
3 | Flaches Dach, einliegend, St, Oberfläche verzinkt, außen RAL 7021 | 1 | |
4 | Kranösen | 4 | |
5 | Fronttür, St, Oberfläche verzinkt, gepulvert RAL 7021, 180°-Scharnier, 4-Punkt-Verriegelung, Schwenkhebelgriff | 1 | |
6 | Rückwand, geschraubt, St, gepulvert RAL 7021 | 1 | |
7 | Seitenwand, geschraubt, St, gepulvert RAL 7021 | 2 | |
8 | Bodenblech, einteilig, St | 1 | |
9 | 9-Zoll-Winkelprofile mit EIA-Lochung, St, vorne montiert, tiefenverstellbar im 25mm Raster | 4 | |
10 | Erdungssatz, lose beigelegt | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Datenblatt
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .