VARISTAR CP Serverschrank, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 800B, 1200 T, für große Kabelmengen
- Vorkonfiguriert, einsatzbereiter Schrank
- Statische Traglast bis zu 1600 kg
- Schutzart IP 20
- Installation verschiedener Netzwerkgeräte möglich
- Integriertes vertikales und horizontales Kabelmanagement
- Kann leicht in ein Gangeinhausungssystem integriert werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar CP
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg
- Dynamische Belastung: 2200 lbf/1000 kg
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
Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Vorbereitet für eine hohe Verdrahtungsdichte und 19"-Integration.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Verschweißtes Grundgestell aus Stahlprofilen, RAL 7021 | 1 | |
2 | Dach, RAL 7021, St, 1,5 mm, mit Ausbrüchen zur Kabeldurchführung | 1 | |
3 | Bürstenleisteneinsätze, die in der hinteren Ausbruchzone sowohl links als auch rechts angebracht sind | 2 | |
4 | Fronttür, perforiert, St, 1,5 mm, mit 180°-Scharnieren, 3-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebelgriff, 1333 Verriegelungszylinder, RAL 7021 | 1 | |
5 | Doppeltür hinten, perforiert, St, 1,5 mm, mit 180°-Scharnieren und Perforationen, 3-Punkt-Verriegelung und 1333 Verriegelungszylinder im Griff, Farbe RAL 7021 | 1 | |
6 | Seitenwände mit Schnellverschluss, geteilt, St, 1 mm | 2 | |
7 | 19"-Winkelprofil, St, in 740 mm Befestigungsabstand montiert, mit HE-Markierung, RAL 7021, Winkelprofile können in 25-mm-Schritten eingesetzt werden | 4 | |
8 | Tiefenstrebe, St, 2,5 mm (zur Aufnahme von 19"-Winkelprofilen in 800 mm breiten Schränken) | 2 | |
9 | Frontseite des Kabelmanagers über die gesamte Schrankhöhe, mit 2 Reihen von Kabelfingern und Frontabdeckung, St, 2 mm, RAL 7021 | 2 | |
10 | Kabelleiter mit 300 mm Breite, Rundstahl, verzinkt, Höhe 1800 mm, für Kabelbinder oder Klettband, links/rechts angebracht | 2 | |
11 | Horizontaler Kabelkanal neben der 19"-Ebene, St, 1 mm, RAL 7021, Höhe 69 mm, Länge 587 mm (c-Abstand 740 mm) | 6 | |
12 | Nivellierfuß | 4 | |
13 | Erdungssatz, lose beigelegt | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .