Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Epcase 10" Schrank, Wandmontage, 4 HE, 280 T

  • 10"-Winkelprofile können Tiefenraster von 25 mm verschoben werden.
  • Komplett vormontiert
  • Kabeleingang von oben oder unten möglich; die Kabeleinführung kann mit einer Bürstenleiste verschlossen werden
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Produktfamilie: Epcase
  • Typ: Wandmontage
  • Höhe: 4 HE
  • Höhe: 262 mm
  • Breite (mm): 345 mm
  • Tiefe: 280 mm
  • Gewicht: 5 kg
  • EMV-Schirmung: Nein
  • Oberfläche: Pulverbeschichtung
  • Material: Stahl
  • Traglast: 25 kg
  • Schutzart: IP20

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Kabelbinder
Kabelbinder, 92L 2,5W
Artikelnummer: 20118-351
19 Montagesatz M6
19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6; 32 Stück
Artikelnummer: 21190-435
UTE-Steckdosenleiste
Steckdosenleiste, UTE, 4 Buchsen, 10"
Artikelnummer: 60110-220

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Multifunktionales 10-Zoll-Wandgehäuse mit schwenkbaren Seitenwänden

Schwenkhebelgriffe und DIN‐Profilhalbzylinder sind nicht nachrüstbar.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Grundgehäuse, C-Form, St, 2 mm, RAL 7021 1
2 Verglaste Tür mit Schloss (Schlüssel Nr. 2233), Rahmen, St, 1,5 mm, RAL 7035, Sekuritglas, 4 mm 1
3 Seitenwand, St, 1,5 mm, RAL 7035 2
4 10"-Winkelprofil, St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn 2
5 Bürstenleisten 2
6 Befestigungsmaterial für Wandmontage 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink