"Epcase 19"" Wall Mount Cabinet, 16 U, 500 Depths"
- Kabelabfangschiene im Lieferumfang enthalten (im Höhenraster von 25 mm verschiebbar)
- Schutzart IP 20
- Multifunktionales 19-Zoll-Wandgehäuse schwenkbaren Seitenwänden
- 19-Zoll‐Winkelprofile können im Tiefenraster von 25 mm verschoben werden
- Kabeleinführung von oben oder unten möglich; die Kabeleinführungsöffnung kann durch je zwei Bürstenleisten abgedichtet werden, bzw. zur Montage eines Lüfters verwendet werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Epcase
- Höhe: 16 U
- Höhe: 812 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 500 mm
- Gewicht: 30 kg
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Material: Stahl
- Traglast: 30 kg
- Schutzart: IP20; NEMA Typ 1
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
Multifunktionales 19-Zoll-Wandgehäuse mit schwenkbaren Seitenwänden
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Grundgehäuse, C-Form, St, 2 mm, RAL 7021 | 1 | |
2 | Verglaste Tür mit Schlüsselschild (Schlüssel Nr. 2233), Türgriffausbruch S2100, Rahmen, St, 1,5 mm, RAL 7035, Sicherheitsglas4 mm | 1 | |
3 | Seitenwand, St, 1,5 mm, RAL 7035 | 2 | |
4 | Kabelabfangschiene, St, RAL 7035 | 1 | |
5 | 19-Zoll-Winkelprofile, St, 2 mm, Oberfläche AlZn | 2 | |
6 | Bürstenleiste (zur Abdeckung einer Kabeleinführungsöffnung) | 2 | |
7 | Befestigungsmaterial für Wandmontage | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Datenblatt
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .