Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Comptec-19 Zoll Gehäuse, ungeschirmt, Boden-/ Deckblech und Rückwand aus Stahlblech, 9 HE, 84 TE, 500 mm

  • Tischgehäuse (vormontiert)
  • ungeschirmt
  • Lüftungsschlitze im Bodenblech
  • Rahmen vorne und hinten aus Al-Druckguss
  • Dach, Bodenblech und Rückwand aus Stahl oder Aluminium (siehe Lieferumfang)
  • Konform mit DIN EN 62368-1
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Gehäuse
  • Produktfamilie: Comptec
  • Typ: Gehäuse zum Einbau von 19-Zoll Baugruppenträgern und 19-Zoll-Einschüben
  • Höhe: 9 HE
  • Höhe: 420 mm
  • Nutzbare Höhe: 400,9 mm
  • Breite: 84 TE
  • Breite (mm): 520 mm
  • Nutzbare Breite: 451 mm
  • Tiefe: 500 mm
  • EMV-Schirmung: Nein
  • Traglast: 40 kg
  • Schutzart: IP20
  • Konstruktion des Frontrahmens: einteilig
  • Kühloption: Nein
  • Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
  • Anzahl pro Packung: 1

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

CompacPRO Erdungssatz
Comptec Erdungssatz, für Gehäuse mit Stahlblechverkleidungsteilen, > 4 HE
Artikelnummer: 21100-448
19 Frontplatte
19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
Artikelnummer: 30118-956
19 Frontplatte
19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al, RAL7035
Artikelnummer: 30118-308
19 Frontplatte
19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
Artikelnummer: 30219-143
19 Frontplatte
19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 4 mm, Al, eloxiert
Artikelnummer: 40304-082
19 Frontplatte
19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, RAL7035
Artikelnummer: 30118-299
19 Befestigungsmaterialsatz
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 8 Stück
Artikelnummer: 21100-435
Gleitschienen
Comptec-Gleitschiene für 19" Gehäuse, 500 mm
Artikelnummer: 30225-091

Empfohlene Produkte

10603001.tif image
Al-Druckgussfuß ohne Aufsteller
Artikelnummer: 10603-001
10603002.tif image
Al-Druckgussfuß mit Aufsteller
Artikelnummer: 10603-002
Comptec Klappgriff, Druckguss, RAL 7016
Comptec Klappgriff, RAL 7016, Druckguss
Artikelnummer: 20225-439

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Das Comptec-Gehäuse von nVent SCHROFF ist kompatibel mit einem 19-Zoll Schrank und dient zur Aufnahme von Baugruppen wie 19-Zoll Baugruppenträger, 19-Zoll Lüftereinschüben oder 19-Zoll Frontplatten. Dieses Gehäuse wird typischerweise auch für Desktop-Anwendungen verwendet.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS
  • EN 62368-1

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Frontrahmen, Al-Druckguss, RAL 7016, mit 19-Zoll‐Raster 1
2 Rückrahmen, Al-Druckguss, RAL 7016, mit 19-Zoll‐Raster 1
3 Seitenprofil oben, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, RAL 7016 2
4 Seitenprofil unten, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, RAL 7016 2
5 Seitenwand, St, 1,5 mm, RAL 9006, mit Erdungsfahne 2
6 Griffschale, PC, RAL 9005, UL 94 V-0, Traglast: 60 kg/Paar 2
7 Deckblech, St, 1 mm, RAL 9006, mit Erdungsfahne 1
8 Bodenblech, St, 1 mm, RAL 9006, mit Erdungsfahne 1
9 Rückwand, St, 1 mm, RAL 9006, mit Erdungsfahne 1
10 Gehäusefuß mit Rutschsicherung, PC, schwarz, UL 94 V-0 4
11 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink