Comptec-19 Zoll Gehäuse, ungeschirmt, Boden-/ Deckblech und Rückwand aus Stahlblech, 7 HE, 84 TE, 400 mm
- Tischgehäuse (vormontiert)
- ungeschirmt
- Lüftungsschlitze im Bodenblech
- Rahmen vorne und hinten aus Al-Druckguss
- Dach, Bodenblech und Rückwand aus Stahl oder Aluminium (siehe Lieferumfang)
- Konform mit DIN EN 62368-1
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktfamilie: Comptec
- Typ: Gehäuse zum Einbau von 19-Zoll Baugruppenträgern und 19-Zoll-Einschüben
- Höhe: 7 HE
- Höhe: 331 mm
- Nutzbare Höhe: 312 mm
- Breite: 84 TE
- Breite (mm): 520 mm
- Nutzbare Breite: 451 mm
- Tiefe: 400 mm
- EMV-Schirmung: Nein
- Traglast: 40 kg
- Schutzart: IP20
- Konstruktion des Frontrahmens: einteilig
- Kühloption: Nein
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
- Anzahl pro Packung: 1
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
Das Comptec-Gehäuse von nVent SCHROFF ist kompatibel mit einem 19-Zoll Schrank und dient zur Aufnahme von Baugruppen wie 19-Zoll Baugruppenträger, 19-Zoll Lüftereinschüben oder 19-Zoll Frontplatten. Dieses Gehäuse wird typischerweise auch für Desktop-Anwendungen verwendet.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Frontrahmen, Al-Druckguss, RAL 7016, mit 19-Zoll‐Raster | 1 | |
2 | Rückrahmen, Al-Druckguss, RAL 7016, mit 19-Zoll‐Raster | 1 | |
3 | Seitenprofil oben, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, RAL 7016 | 2 | |
4 | Seitenprofil unten, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, RAL 7016 | 2 | |
5 | Seitenwand, St, 1,5 mm, RAL 9006, mit Erdungsfahne | 2 | |
6 | Griffschale, PC, RAL 9005, UL 94 V-0, Traglast: 60 kg/Paar | 2 | |
7 | Deckblech, St, 1 mm, RAL 9006, mit Erdungsfahne | 1 | |
8 | Bodenblech, St, 1 mm, RAL 9006, mit Erdungsfahne | 1 | |
9 | Rückwand, St, 1 mm, RAL 9006, mit Erdungsfahne | 1 | |
10 | Gehäusefuß mit Rutschsicherung, PC, schwarz, UL 94 V-0 | 4 | |
11 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .