Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

On Board Rack,6 HE, 84 HP

  • Für mobile Bahnanwendungen.
  • Geeignet für permanente Vibrationen, Erschütterungen, hohe Temperaturen, und hohe Luftfeuchtigkeit
  • Passend für 1, 2, oder 3 HE SNCF-Baugruppenträger (NF F61-005, CF 60-002)
  • Rückseite ist vorbereitet für Standard Steckverbinder, Kreuzschiene kann kundenspezifisch für den SNCF-Codierbolzen codiert werden
  • Kreuzschiene mit integriertem Kabelkanal
  • Mehrere Racks können gestapelt oder in Reihe montiert werden.
  • Gefertigt mit Schweißprozess, zertifiziert nach EN 15085 (CL2)
  • Edelstahlschweißnähte passiviert, um Korrosion zu verhindern
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: On-Board Rack
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 6 HE
  • Breite: 84 TE
  • Höhe: 290 mm
  • Breite (mm): 496,4 mm
  • Tiefe: 341,8 mm
  • Traglast: 25 kg
  • Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

Montagesatz für On-Board-Gestell
On-Board Rack, Anreih- und Stapelsatz für mehrere Gestelle
Artikelnummer: 20170-042
Montagesatz für On-Board-Gestell
On-Board Schrank Befestigungssatz zur Montage von Komponenten, 8 Stück
Artikelnummer: 21120-205
Montagesatz für On-Board-Gestell
On-Board Schrank Befestigungssatz zur Montage von Komponenten, 50 Stück
Artikelnummer: 21120-206
Montagesatz für On-Board-Gestell
On-Board Schrank Befestigungssatz zur Montage von Komponenten, 100 Stück
Artikelnummer: 21120-207

Empfohlene Produkte

EuropacPRO-Bausatz für Typ SNCF
"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Railway, Retrofit Shielding, SNCF, 6 U, 84 HP, 320 mm"
Artikelnummer: 21500-027
EuropacPRO-Bausatz für Typ SNCF
"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Railway, Shielded, SNCF, 6 U, 84 HP, 320 mm"
Artikelnummer: 21500-028
EuropacPRO-Bausatz für Bahnanwendungen
"EuropacPRO 19"" Subrack Kit for Railway, Shielded, SNCF, CompactPCI, 6 U, 84 HP, 320 mm"
Artikelnummer: 21500-046

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Geeignet für permanente Vibrationen, Schock, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Geschweißtes Gestell, St, Stahl, rostfrei, passiviert, 2 mm, Kreuzschiene hinten MItte 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink