Modularer Outdoor-Schrank VENT mit Doppeltür, Klimagerät, 1530 H 29 HE, 1300 B, 630 T
- Aluminium-Profilgestell mit abnehmbarer, doppelwandiger Verkleidung
- IP 55 oder NEMA 12
- Doppelwandig
- Umfassendes Angebot von 19-Zoll-Schrankzubehör
- Zugang zum Schrank von allen Seiten
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Outdoorschrank
- Produktfamilie: Modular
- Höhe: 29 HE
- Höhe: 1530 mm
- Breite (mm): 1300 mm
- Tiefe: 630 mm
- Wandtyp: Doppelwandig
- Türtyp: Doppeltür
- Zugang: Frontseitig
- Kühlung: Belüftung mit Ventilator
- EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
- Spezifikation: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 61969-3; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160; ETSI EN 300019-1-4; RC2
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
Telekommunikations- und Bahnanwendungen erfordern anspruchsvolle Elektronik in Outdoor-Umgebungen. Die nVent SCHROFF Outdoor-Schränke schützen solche elektronischen Komponenten vor extremen Witterungseinflüssen und Vandalismus und gewährleisten die Betriebskontinuität. Die modulare Bauweise ermöglicht mehrere Konfigurationen mit verschiedenen Größen und Funktionen, sowie mehrere Kühloptionen.
Höhenangaben ohne Sockel.
qW = spezifische Wärmeabfuhr nach ETSI EN 300 019-1-4.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schrankgestell, geschraubt, Al | 1 | |
2 | Doppelwandige Seitenwand, Al innen roh; St. RAL 7035 außen (RC2) | 2 | |
3 | Doppelwandige Doppeltür, Al innen roh; St. RAL 7035 außen; 3-Punkt-Schließung, Schwenkhebelgriff mit DIN-Profilhalbzylinder, Türöffnungswinkel 135°, Türarretierung bei 120°, 2 gleich breite Türflügel, Türanschlag links + rechts | 1 | |
4 | Doppelwandige Rückwand, Al roh, innen unbehandelt; RAL 7035 St. außen | 1 | |
5 | Doppelwandiges Dach, innen Al unbehandelt, außen Edelstahl, RAL 7035, einschließlich Kranösen (10149-336) | 1 | |
6 | Sockel, St. RAL 7035, mit abnehmbaren Blenden, Höhe 100 mm, Bodenblech Al innen unbehandelt | 1 | |
7 | Tiefenstreben für 19"-/metrische Winkelprofile, St. Oberfläche AlZn | 4 | |
8 | 19-Zoll-Rahmen, St. Oberfläche AlZn | 1 | |
9 | Erdungssatz, montiert | 1 | |
10 | Klimagerät (T290426G150) in 10149-336, St. RAL 7035, 1172 W, 230 VAC, 67 dB (A), Thermostat, Heizung 1000 W, Netzanschluss Nema 6-15P | 1 | |
11 | WK2 Versteifung | 1 |
RESSOURCEN
Datenblatt
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .