Varistar Colocation Schrank, RAL 7021,
4 Fächer, 42 HE, 2000 H,
600 B, 1200 T
- Colocation-Schränke mit Fächern
- Flexible Kabelzuführung, kann von oben, unten, links oder rechts erfolgen (Daten- und Netzkabel können separat geführt werden)
- Mehrpunkt-Türverriegelung
- Perforierte Türen
- Schutzart IP 20
- Farbe RAL 7021 (schwarzgrau)
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 40 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Anzahl Fächer: 4
- Traglast: 800 kg
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
Colocation-Schränke mit 2, 3 oder 4 Trennschotts in RAL 7021 zur Aufnahme von Servern und zur Trennung der Fächer für den Zugang und die Verkabelung.
Seitenwand muss separat bestellt werden. Geeignete Kabeltrasse siehe Zubehör.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschweisstes Stahlgestell (Slim line), RAL 7021 | 1 | |
2 | Flaches Dach, St, RAL 7021, mit Bürstenleisten (links und rechts) | 1 | |
3 | Fronttür, St, perforiert, RAL 7021, 180°-Scharnier, 2-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebelgriff (Schlüssel und Zahlencode) | 4 | |
4 | Rücktür, St, perforiert, RAL 7021, 180°-Scharnier, 2-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebelgriff (Schlüssel und Zahlencode) | 4 | |
5 | Kabelkanäle, links und rechts | 8 | |
6 | Tiefenstrebe zum Befestigen der Zwischenböden und 19-Zoll-Profile | 8 | |
7 | 19-Zoll-Platte, St, RAL 7021, mit EIA-Lochung, Tiefenverstellbar im 25 mm Raster, Standardmontageposition 74 mm zurückgesetzt | 16 | |
8 | Bodenplatte von innen montierbar | 4 | |
9 | Nivellierfuß | 4 | |
10 | Erdungssatz, montiert | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Broschüre
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .