Varistar EMC, IP 55, Bodenblech ohne Kabeleinführung
- Schirmdämpfung 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (getestet nach IEC 61587-3)
- Schirmung 30 dB bei 18 GHz, (geprüft nach EN 61000-5-7) mit EN45545 Dichtungen
- Schutzart IP 55
- Statische Traglast 1600 kg
- Türen mit 4-Punkt-Verriegelung und verschraubten Seitenwänden
- Kabeleinführung front- oder rückseitig oder über Boden
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 800 mm
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
Varistar: Ein sehr vielseitiger, robuster Elektronikschrank mit geschweißtem Stahlrahmen und vielfältigen Optionen, u.a. Schutz gegen Staub und Wasser (IP 20 und IP 55), Kühloptionen von Lüftern bis hin zu 40 kW starken Luft/Wasser-Kühlern, Schock-, Vibrations- und Erdbebenfestigkeit bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Abschirmung gegen hochfrequente und elektromagnetische Störungen (RFI/EMI) mit 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (geprüft nach IEC 61587-3).
Weitere Abmessungen und Ausführungen sind auf ServicePLUS EMC erhältlich. Sockel bitte separat bestellen. Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres paar Winkelprofile notwendig.
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Verschweißtes Grundgestell, St-Profil, RAL 7021, mit Textildichtung, | 1 | |
2 | Nivellierfuß, montiert | 4 | |
3 | Flaches Dach, St, innere Oberfläche aus AlZn., außen RAL 7021 | 1 | |
4 | Fronttür, St, innere Oberfläche aus AlZn., außen RAL 7035, 180°-Scharnier, 4-Punkt-Verriegelung, Schwenkhebelgriff | 1 | |
5 | Rücktür, St, innere Oberfläche aus AlZn., außen RAL 7035, 180°-Scharnier, 4-Punkt-Verriegelung, Schwenkhebelgriff | 1 | |
6 | Seitenwand, geschraubt, St, innere Oberfläche aus AlZn., außen RAL 7035 | 2 | |
7a | Bodenblech, Einteilig, St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn | 1 | |
7b | Bodenblech mit Kabeleinführung, St, 1,5 mm, Oberfläche aus AlZn; Kabeleingang nach hinten mit leitfähiger Dichtung, 359 mm x 60 mm Öffnung | 1 | |
8 | 19-Zoll-Winkelprofil mit EIA Lochung, AlZn, vorne montiert, in der Tiefe in 25 mm Schritten verstellbar | 2 | |
9 | Erdungssatz, lose beigelegt | 1 |
RESSOURCEN
Prüfbericht
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .