Eurorack Schrank mit Front- und Rücktür, 38 HE 1798H 600W 600D, RAL 7021
- Rauchglastür vorn; Stahltür hinten.
- 19-Zoll-Lochung in den front- und rückseitigen Holmen
- Schutzart IP 40
- Innenliegende Verkleidungsteile
- Gestell verschraubt, aus Druckgussrahmen und Aluminiumprofilen, mit innenliegenden Verkleidungsteilen
- Statische Traglast 400 kg
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Eurorack
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Material der Verkleidung: Stahl
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 38 HE
- Höhe: 1798 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 600 mm
- Traglast: 400 kg
- Schutzart: IP40
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
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
Aluminiumschrank mit Glastür vorne und Stahltür hinten, Tragfähigkeit 400 kg.
Sockel bitte separat bestellen.
Weitere Abmessungen erhältlich
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | 19-Zoll-Rahmen, bestehend aus 2 Al-Druckgussrahmen, RAL 7021, 4 Al-Profil-Holmen mit 19-Zoll-Lochung | 1 | |
2 | Seitenwand, St, 1 mm, Befestigung mit je 2 Drehriegel, Farbe RAL 7021 (schwarzgrau) | 2 | |
3 | Dach mit Kiemen, St, 1,5 mm, RAL 7021 | 1 | |
4 | Frontblenden, St, 1 mm, RAL 7021 (oben und unten als dekorativer Abschluss zum Front-Einbauraum) | 2 | |
5 | Rücktür, St, 1 mm, Türöffnungswinkel 120°, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln Farbe RAL 7021 | 1 | |
6 | Glastür, Sekurit, 6 mm, rauchgrau, Türöffnungswinkel 120°, Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln | 1 | |
7 | Gehäusefuß, 45mm hoch, Al | 4 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .