Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Eurorack Schrank ohne Türen, 38 HE 1798H 600 B 800 T, RAL 7021/7035

  • 19-Zoll-Lochung in den front- und rückseitigen Holmen
  • Gestell verschraubt, aus Druckgussrahmen und Aluminiumprofilen, mit innenliegenden Verkleidungsteilen
  • Innenliegende Verkleidungsteile
  • Schutzart IP40
  • Statische Traglast 400 kg
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Eurorack
  • Rahmenmaterial: Aluminium
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
  • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
  • Material der Verkleidung: Stahl
  • Farbe der Verkleidung: Hellgrau
  • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
  • Höhe: 38 HE
  • Höhe: 1800 mm
  • Breite (mm): 600 mm
  • Tiefe: 800 mm
  • Traglast: 400 kg
  • Spezifikation: IEC 60297‐3‐100

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

Zubehör

CompacPRO Erdungssatz
Erdung/Erdungssatz (Eurorack)
Artikelnummer: 21101-539
Eurorack Lenkrollen
Eurorack Lenkrolle, 400 kg, 110 mm Höhe
Artikelnummer: 20117-024
Eurorack-Kranösen
Eurorack Kranöse für einliegendes Dach
Artikelnummer: 20117-080
Eurorack Lenkrollen
Eurorack Lenkrolle, 240 kg, 110 mm Höhe
Artikelnummer: 20117-757

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Aluminiumschrank mit geschraubtem Rahmen ohne Türen, Tragfähigkeit 400 kg.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 19-Zoll-Rahmen, bestehend aus 2 Al-Druckgussrahmen, RAL 7021, 4 Al-Profil-Holmen mit 19-Zoll-Lochung 1
2 Seitenwand, St, 1 mm, Befestigung mit je 2 Drehriegel, Farbe RAL 7035 (hellgrau) 2
3 Dach mit Kiemen, St, 1,5 mm, RAL 7021 1
4 Abdeckung, St, 1 mm, RAL 7021 (oben und unten als dekorativer Abschluss zum Front-Einbauraum) 2
5 Gehäusefuß, 45mm hoch, Al 4

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink