Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steuerung und Überwachung des Wärmemanagements

Produkte | 20 Ergebnisse

19" Front Panel for Thermostat With Digital Display, 1 HE, Eloxiert

  • Produkttyp: Thermostat
  • Tiefe: 59 mm
  • Höhe (mm): 35 mm
  • Breite (mm): 76 mm
Artikelnummer:
30118-267

19" Front Panel for Thermostat With Digital Display, 1 HE, RAL 7035

  • Produkttyp: Thermostat
  • Tiefe: 59 mm
  • Höhe (mm): 35 mm
  • Breite (mm): 76 mm
Artikelnummer:
30118-315

19" Front Panel for Thermostat With Digital Display, 1 HE, RAL 7021

  • Produkttyp: Thermostat
  • Tiefe: 59 mm
  • Höhe (mm): 35 mm
  • Breite (mm): 76 mm
Artikelnummer:
30118-360

Anschlusskabel für DC-Lüfter oder Alarmausgang

  • Produkttyp: Fan Control Module
  • Länge: 2000 mm
Artikelnummer:
60715-007

Anschlusskabel für Thermostat, Hygrostat

  • Produkttyp: Thermostat
Artikelnummer:
62150-201

Anschlusskabel für Thermostat, Hygrostat, Lüfter, Heizgerät

  • Produkttyp: Thermostat
Artikelnummer:
62150-264

DIN Rail for Thermostat With Integrated Temperature Sensor

  • Produkttyp: Thermostat
  • Höhe (mm): 7,3 mm
  • Breite (mm): 35 mm
Artikelnummer:
21120-178

Lüfterdrehzahlregler mit C13-Stecker

  • Produkttyp: Fan Control Module
Artikelnummer:
60715-005

Lüfterdrehzahlregler mit C13-Stecker, IEC-Stecker

  • Produkttyp: Fan Control Module
Artikelnummer:
60715-006

Hygrostat, Relative Luftfeuchte, Fest, 65 %, 230 VAC

  • Produkttyp: Hygrostat
Artikelnummer:
60715-138

Hygrostat, Relative Luftfeuchte, Einstellbar, 40 ... 90 %, 230 VAC

  • Produkttyp: Hygrostat
Artikelnummer:
60715-213

Thermostat mit Netzanschluss, SCHUKO/UTE, 230 VAC

  • Produkttyp: Netzkabel
Artikelnummer:
20118-719

Thermostat mit Digitalanzeige, 230 VAC

  • Produkttyp: Thermostat
  • Wechselspannung: 230 V
Artikelnummer:
60715-132

Thermostat mit Digitalanzeige, 115 VAC

  • Produkttyp: Thermostat
  • Wechselspannung: 115 V
Artikelnummer:
60715-133

Thermostat mit externem Temperaturfühler

  • Produkttyp: Thermostat
Artikelnummer:
20715-003

Thermostat mit integriertem Temperaturfühler für Kühlung

  • Produkttyp: Thermostat
Artikelnummer:
60715-136

Thermostat mit integriertem Temperaturfühler für Heizung

  • Produkttyp: Thermostat
Artikelnummer:
60715-137

Thermostat mit integriertem Temperaturfühler für Heizung oder Lüfter

  • Produkttyp: Thermostat
Artikelnummer:
20715-002

Thermostat mit Kabel, 230 VAC

  • Produkttyp: Thermostat
  • Wechselspannung: 230 V
Artikelnummer:
20118-750

Varistar AC-Netzumschalter für LHX 20

  • Produkttyp: Leistungsredundanzmodul
  • Tiefe: 120 mm
  • Höhe (mm): 333 mm
  • Breite (mm): 62 mm
Artikelnummer:
23207-115
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink