Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

CompactPCI- und CompactPCI Serial-Netzteile

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 3 Ergebnisse

Netzteil 19" AC/DC für CompactPCI Serial, 3 U, 8 HP

  • Produkttyp: Netzgerät
  • Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
  • Passend zu: CompactPCI Serial-Systeme
  • AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
    • Leistung: 300 W
    • Anzahl der Ausgangsspannungen: 2
    • Spannung 1: 12 V
    • Stromstärke 1: 25 A
    • Spannung 2: 5 V
    • Strom 2: 2,5 A
    • Höhe: 3 HE
    • Breite: 8 TE
Artikelnummer:
11098-538

Netzteil 19" für CompactPCI, AC/DC, 3 HE, 8 HP

  • Produkttyp: Netzgerät
  • Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
  • Passend zu: CompactPCI und VME64x
  • AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
    • Leistung: 250 W
    • Anzahl der Ausgangsspannungen: 4
    • Spannung 1: 5 V
    • Stromstärke 1: 40 A
    • Spannung 2: 3,3 V
    • Strom 2: 40 A
    • Spannung 3: 12 V
    • Strom 3: 5,5 A
    • Spannung 4: -12 V
    • Strom 4: 2 A
    • Höhe: 3 HE
    • Breite: 8 TE
Artikelnummer:
13100-141

Netzteil 19" für CompactPCI, DC/DC, 3 U, 8 HP

  • Produkttyp: Netzgerät
  • Typ: 19-Zoll-DC/DC Wandler
  • Passend zu: CompactPCI und VME64x
  • DC Eingangsspannung: 36 – 75 V
    • Leistung: 250 W
    • Anzahl der Ausgangsspannungen: 4
    • Spannung 1: 5 V
    • Stromstärke 1: 40 A
    • Spannung 2: 3,3 V
    • Strom 2: 40 A
    • Spannung 3: 12 V
    • Strom 3: 5,5 A
    • Spannung 4: -12 V
    • Strom 4: 2 A
    • Höhe: 3 HE
    • Breite: 8 TE
    • Tiefe: 171,93 mm
Artikelnummer:
13100-142
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink