CompacPRO Abdeckwinkel, 3 HE
- Abdeckwinkel wird beim Ausbau mit Modulschienen empfohlen
- Zum seitlichen Abdecken des Rahmens und Herstellen einer durchgängigen Frontebene mit Steckbaugruppen und Teilfrontplatten
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Abdeckwinkel
- Passend zu: Gehäuse
- Höhe: 3 HE
- Anzahl pro Packung: 2
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
Beim Ausbau mit Modulschienen werden die Abdeckwinkel zur Abdeckung des Druckgussrahmens links und rechts empfohlen. Verbessert das Gesamterscheinungsbild.
Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang des Gehäuses enthalten.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Abdeckwinkel, Aluminium-Profil, farblos chromatiert, eloxiert, Schnittkanten blank | 2 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .