Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Colocation-Schränke

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | ein Ergebnis

Varistar Colocation Schrank, RAL 7035,
3 Fächer, 42 HE, 2000 H, 800 B, 1000 T

  • Produkttyp: Schrank
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Material der Verkleidung: Stahl
  • Rahmenfarbe: Hellgrau, RAL 7035
    • Farbcode des Gestells: RAL 7035
    • Farbe der Verkleidung: Hellgrau, RAL 7035
    • Farbcode der Verkleidung: RAL 7035
    • Höhe: 39 HE
    • Höhe (mm): 2000 mm
    • Breite (mm): 800 mm
    • Tiefe: 1000 mm
    • Anzahl Fächer: 3
    • Traglast: 800 kg / 1800 lbf
Artikelnummer:
11130-206
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink