Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 96 Ergebnisse
Basic PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (6) C19
- Anzahl Buchsen: 6
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 332P6 (IP44)
- Höhe: 1 HE
Artikelnummer:
EB0303
Basic PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (6) C19
- Anzahl Buchsen: 6
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 363P6 (IP44)
- Höhe: 1 HE
Artikelnummer:
EB0305
Basic PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (12) C13
- Anzahl Buchsen: 12
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: C20
- Höhe: 1 HE
Artikelnummer:
EB0311-A
Basic PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (12) C13
- Anzahl Buchsen: 12
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: C20 mit 316P6
- Höhe: 1 HE
Artikelnummer:
EB0311
Basic PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (12) C13
- Anzahl Buchsen: 12
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 332P6 (IP44)
- Höhe: 1 HE
Artikelnummer:
EB0313
Basic PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (10) C13;(1) C19
- Anzahl Buchsen: 11
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: C20
- Höhe: 1 HE
Artikelnummer:
EB0317-A
Basic PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (12) C13;(1) C19
- Anzahl Buchsen: 13
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: C20
- Höhe: 2 HE
Artikelnummer:
EB0318-A
Basic PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (20) C13
- Anzahl Buchsen: 20
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 332P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0321
Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (30) C13;(6) C19
- Anzahl Buchsen: 22
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 316P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0322
Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (30) C13;(6) C19
- Anzahl Buchsen: 22
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: C20
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0322-A
Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (24) C13;(6) C19
- Anzahl Buchsen: 30
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 332P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0328
Basic PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (30) C13;(6) C19
- Anzahl Buchsen: 36
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 363P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0332
Basic PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (36) C13;(6) C19
- Anzahl Buchsen: 42
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 332P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0337
Basic PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (6) C19
- Anzahl Buchsen: 6
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 516P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0401
Basic PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (24) C13;(6) C19
- Anzahl Buchsen: 30
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 516P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0402
Basic PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (36) C13;(6) C19
- Anzahl Buchsen: 42
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 516P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0403
Basic PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (21) C13/C15; (21) 4-in-1-Combo
- Anzahl Buchsen: 42
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: Doppelbewertung IEC 60309 516/520P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0450
Basic PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (6) C19
- Anzahl Buchsen: 6
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 532P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0807
Basic PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (12) C13;(12) C19
- Anzahl Buchsen: 24
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 532P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0808
Basic PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (18) C13;(6) C19
- Anzahl Buchsen: 24
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 532P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0809
Basic PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (30) C13;(12) C19
- Anzahl Buchsen: 42
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 532P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0811
Basic PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (36) C13;(12) C19
- Anzahl Buchsen: 48
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 532P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0812
Basic PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: (24) C13/C15; (24) 4-in-1-Combo
- Anzahl Buchsen: 48
- Farbe: Schwarz
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Dosierungstyp: Keine
- Steckertyp: IEC 60309 532P6 (IP44)
- Höhe: 0 HE
Artikelnummer:
EB0850
19" Stromverteiler, 3-phasig, 3 x 32 A
- Produkttyp: Stromverteilungseinheit
- Höhe: 131 mm
- Tiefe: 250 mm
- Länge: 484 mm
Artikelnummer:
60110-365
19" Stromverteiler, 3-phasig, 3 x 63 A
- Produkttyp: Stromverteilungseinheit
- Höhe: 131 mm
- Tiefe: 250 mm
- Länge: 484 mm
Artikelnummer:
60110-366
Britisch Standard (BS)-Steckdosenleiste, 10 Steckdoseneinsätze
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: BS
- Anzahl Buchsen: 10
- Farbe: Grau
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Länge: 947,5 mm
- Wechselspannung: 230 V
- Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-244
BS-Steckdosenleiste, 6 Buchsen, 19", mit Schalter
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: BS
- Anzahl Buchsen: 6
- Farbe: Grau
- Geschaltete Ausgänge: Ja
- Länge: 438,5 mm
- Wechselspannung: 230 V
- Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-245
BS-Steckdosenleiste, 7 Buchsen, 19"
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: BS
- Anzahl Buchsen: 7
- Farbe: Grau
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Länge: 438,5 mm
- Wechselspannung: 230 V
- Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-243
Steckdosenleiste, IEC C13 mit Open-End-Anschlusskabel, 12x IEC C13, 19"
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: IEC C13
- Anzahl Buchsen: 12
- Farbe: Grau
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Länge: 438,5 mm
- Wechselspannung: 230 V
- Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-291
Steckdosenleiste, IEC C13 ohne Stecker, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, 16 x IEC C13
- Produkttyp: Steckdosenleiste
- Steckdosentyp: IEC C13
- Anzahl Buchsen: 16
- Farbe: Grau
- Geschaltete Ausgänge: Nein
- Länge: 608,5 mm
- Wechselspannung: 230 V
- Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-292