ATCA 450/100 Serie, 14 Slot, DC, Dual Dual Star, Radial-IPMI
- Konform zur AdvancedTCA-Spezifikation PICMG 3.0 Rev. 3.0
- Eingangsspannung -48 VDC / 60 VDC, zwei redundante Power Entry‐Module (PEM)
- 2 redundante Hot-Swap-Lüftereinschübe in Push-Pull-Konfiguration, Luftstrom von vorne unten nach hinten oben
- 450 W Kühlleistung je Slot bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C
- Vorbereitet für zwei SCHROFF Shelf Manager mit Pigeon Point ShMM 700
- UL Recognized, E229721 Typ T08
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: System
- Anzahl Slots: 14
- Typ: 19''-Einschub
- Backplanetyp: Dual Dual Star, radiales IPMB
- Datenübertragung: 100 GbE
- Leistung pro Slot: 450 W
- DC Eingangsspannung: -48 V; - 60 V
- Luftströmungsrichtung: Von vorne nach hinten
- Höhe: 14 HE
- Netzteiltyp: (2) DC PEM
- Inkl. Netzteil: Ja
- Rear I/O: Ja
- Spezifikation: PICMG 3.0 R3.0
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
Die ATCA 450/100 Serie von nVent SCHROFF ist eine Produktfamilie von AdvancedTCA Shelves, die Kühlleistung und elektrische Leistung für 450 W Blades in jedem Slot bereitstellt. Die Backplane ist verifiziert für Datenübertragungsraten nach IEEE 100GBase-KR4.
Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich
Komplett montiert, verkabelt und geprüft
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Geschirmtes 19-Zoll-Einschubsystem, St, 14 HE, 84 TE, 383 mm tief, gepulvert, schwarz, RAL 9005; mit 14 vertikalen Slots vorne für 8 HE, 6 TE, 280 mm tiefe AdvancedTCA-Boards; 14 vertikale Slots hinten, 8 HE, 6 TE, 70 mm tiefer Kabelkanal an der Front- und Rückseite | 1 | |
2 | Backplane, 14 Slots | 1 | |
3 | Redundante Power Entry Module (PEM) -40 bis - 72 VDC, rückseitig gesteckt, für je 2 Paar Leitungen pro Eingang | 2 |
RESSOURCEN
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .