Automatisches Deckblech für Einhausung,
1200 B 800 T, RAL 7021
- Automatische Einhausungsdächer öffnen sich im Brandfall automatisch, damit die installierten Sprinkleranlagen das Feuer löschen können. Im Normalbetrieb, werden die Dächer per Elektromagnet geschlossen gehalten und öffnen, wenn der potential-freie Kontakt der Brandmeldeanlage geöffnet wird
- Passend für eine Gangbreite von 1200 mm
- Dach mit Sicherheitsglas, 7 mm
- Mit dem Dach-Universalprofil, kann die Ganghöhe um 84 mm angehoben werden, bitte separat bestellen
- Das Dach kann von innen entfernt werden. Im geöffneten Zustand, bietet das Dach Zugang zu Beleuchtungs- und Sprinkleranlagen über die Einhausung für Wartungsarbeiten
- Bitte bestellen Sie die Steuereinheit, mit der bis zu 12 automatische Dächer, separat gesteuert werden können
- Für den Betrieb des Systems ist ein 24 VDC-Netzteil erforderlich, bitte separat bestellen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Frontplatten
- Typ: Dach für Einhausung, Automatik
- Passend zu: Einhausung
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Material: Stahl; Glas
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
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
Dach, das automatisch geöffnet werden kann, wenn es vor Ort zu einem Zwischenfall kommt.
Die Steuereinheit zur Steuerung von bis zu 12 automatischen Dächern bitte separat bestellen.
Für den Betrieb des Systems ist ein 24 VDC-Netzteil erforderlich, bitte separat bestellen.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schrankgestell, St, 2 mm, RAL 7021; 7 mm laminiertes Sicherheitsglas, Länge 1200 mm, Elektromagnet mit 1200 mm Anschlusskabel | 1 | |
2 | T-förmiger Anschluss | 1 | |
3 | Befestigungsmaterial | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .