Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Luftleitblech für AMC-Filler-Module, kompakt

  • Nachrüstbar bei AMC-Filler-Module
  • Luftstrom einstellbar, um den Luftstrom durch ungenutzte Slots zu blockieren
  • Das Luftleitblech besteht aus einem festen und einem beweglichen Teil, um den Luftstrom durch den Slot im Bereich von 60 bis 80 % einzustellen
Mehr

Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten

PRODUKTMERKMALE

  • Produkttyp: Luftleitblech
  • Produktfamilie: MicroTCA
  • Typ: AdvancedMC‐Filler‐Modul
  • Passend zu: Systeme

Vertriebspartner in Ihrer Region

Nachfolgend finden Sie eine Liste der lokalen Fachhändler, die diesen Artikel aktuell auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Abrufzeitpunkt Lagerbestand
Es sind keine Informationen verfügbar.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Filler-Module mit Luftleitblechen und Push-Pull-Griff leiten den Luftstrom zu Slots mit gesteckten AdvancedMC Modulen um, um eine ausreichende Kühlung sicherzustellen. Das Luftleitblech besteht aus einem festen und einem beweglichen Teil, um den Luftstrom durch den Slot im Bereich von 60 bis 80% einzustellen.

ZERTIFIZIERUNGEN

  • RoHS

Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Lochblech, Al 1
2 Gleitblech mit Perforation, Al 1
3 Befestigungs­material 1

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink