Filtern nach
Filtern nach
Unterkategorie
Produkte | 934 Ergebnisse
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle, 3 U, 235 mm, D1 160 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 235 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-920
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle, 3 U, 295 mm, D1 160 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 295 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-921
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle, 3 U, 295 mm, D1 220 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 295 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 220 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-922
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle, 3 U, 355 mm, D1 160 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 355 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-923
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle, 3 U, 355 mm, D1 220 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 355 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 220 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-924
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle, 3 U, 355 mm, D1 280 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 355 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 280 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-925
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle, 6 U, 235 mm, D1 160 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 235 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-930
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle, 6 U, 295 mm, D1 160 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 295 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-931
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle, 6 U, 295 mm, D1 220 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 295 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 220 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-932
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle, 6 U, 355 mm, D1 160 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 355 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-933
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle, 6 U, 355 mm, D1 220 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 355 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 220 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-934
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, Front Handle, 6 U, 355 mm, D1 280 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 355 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Ja
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 280 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-935
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, without Front Handle, 3 U, 235 mm, D1 160 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 235 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-970
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, without Front Handle, 3 U, 295 mm, D1 160 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 295 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-971
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, without Front Handle, 3 U, 295 mm, D1 220 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 295 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 220 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-972
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, without Front Handle, 3 U, 355 mm, D1 160 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 355 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-973
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, without Front Handle, 3 U, 355 mm, D1 220 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 355 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 220 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-974
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, without Front Handle, 3 U, 355 mm, D1 280 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 355 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 280 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-975
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, without Front Handle, 6 U, 235 mm, D1 160 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 235 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-980
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, without Front Handle, 6 U, 295 mm, D1 160 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 295 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-981
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, without Front Handle, 6 U, 295 mm, D1 220 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 295 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 220 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-982
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, without Front Handle, 6 U, 355 mm, D1 160 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 355 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-983
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, without Front Handle, 6 U, 355 mm, D1 220 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 355 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 220 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-984
"EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded, without Front Handle, 6 U, 355 mm, D1 280 mm"
- Produkttyp: Baugruppenträger
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 355 mm
- Zur Montage von: Backplane
- EMV-Schirmung: Ja
- Traglast: 15 kg
- Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
- Griffe im Lieferumfang enthalten: Nein
- Befestigung: Schrank
- Spezifikation: IEC 60297-3-101
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 280 mm
- EMV-Dichtung: Textile; Stainless Steel
Artikelnummer:
24563-985
EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel, 84 HP, 175 mm, D1 160 mm
- Produkttyp: Abdeckblech
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Typ: perforiert
- Passend zu: Baugruppenträger
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 175 mm
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
Artikelnummer:
24563-770
EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel, 84 HP, 235 mm, D1 160 mm
- Produkttyp: Abdeckblech
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Typ: perforiert
- Passend zu: Baugruppenträger
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 235 mm
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
Artikelnummer:
24563-771
EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel, 84 HP, 235 mm, D1 220 mm
- Produkttyp: Abdeckblech
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Typ: perforiert
- Passend zu: Baugruppenträger
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 235 mm
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 220 mm
Artikelnummer:
24563-780
EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel, 84 HP, 275 mm, D1 160 mm
- Produkttyp: Abdeckblech
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Typ: perforiert
- Passend zu: Baugruppenträger
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 275 mm
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
Artikelnummer:
24563-772
EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel, 84 HP, 277,75 mm, D1 160 mm
- Produkttyp: Abdeckblech
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Typ: perforiert
- Passend zu: Baugruppenträger
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 277,75 mm
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
Artikelnummer:
24563-773
EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel, 84 HP, 295 mm, D1 160 mm
- Produkttyp: Abdeckblech
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Typ: perforiert
- Passend zu: Baugruppenträger
- Breite: 84 TE
- Tiefe: 295 mm
- Anzahl pro Packung: 1
- Leiterplattentiefe: 160 mm
Artikelnummer:
24563-774