19'' Drucklüftereinheit EuropacPRO Anschlusslasche, 2 HE
- Zum Verbinden von zwei Baugruppenträgern EuropacPRO mit Seitenwänden Typ F, Typ H und Typ L. Sowie zur Verbindung von 19 Zoll Drucklüftern und Baugruppenträgern
- Zur Verbindung eines Baugruppenträgers EuropacPRO und einer Schublüftereinheit
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Halter
- Produktfamilie: EuropacPRO
- Typ: Anschlusslasche
- Passend zu: Baugruppenträger
- Höhe: 2 HE
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
Die Winkel werden zum Verbinden der Lüftereinheiten mit den Seitenwänden von Baugruppenträgern verwendet.
Ausreichend zur Verbindung von zwei Baugruppenträgern.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Anschlussplatte, Aluminium, passiviert | 4 | |
2 | Senkkopfschraube, Stahl, verzinkt M5 x 12 | 8 |
RESSOURCEN
Katalog
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .