Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

19''-Elektronikschränke

Plattform für unterschiedliche 19-Zoll-Schankkonzepte (mit Stahl- / Aluminium Rahmen) für maßgeschneiderte Lösung:

  • Verschraubter Aluminium- oder geschweißter Stahlrahmen
  • Modulare Plattform, verschiedene Größen, adaptives Design
  • IP20 – IP55 – EMV
  • Unterschiedliche Varianten verfügbar:
    Stationär, mobil (fahrbar), erdbebensicher, für Bahnanwendungen oder MIL Applikationen.

Entdecken Sie unsere 19-Zoll-Electronikschränke

 

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 4 Ergebnisse

Varistar CP MIL 901E-Schrank, militärisch zertifiziert für Schock, Vibration, EMV und Korrosion

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar CP
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Rahmenfarbe: Schwarzgrau
    • Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
    • Material der Verkleidung: Stahl
    • Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
    • Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
    • Höhe: 42 HE
    • Höhe: 2000 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 800 mm
    • Traglast: 1600 kg
    • Dynamische Belastung: 460 kg
    • Schutzart: IP55
    • Spezifikation: IEC 60529; MIL-S901E; MIL-STD-461G; MIL-STD-810E; MIL-STD-167
Artikelnummer:
10630-049

Varistar CP-Schrank, Schienenfahrzeuge, Eisenbahnen, 38 HE 1800H 600B 400T

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar CP
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 38 HE
    • Höhe: 1800 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 400 mm
    • Traglast: 1600 kg
    • Schutzart: IP55
    • Spezifikation: EN 50155; IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-2; EN 45545-2
    • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Material: Stahl
    • Passend zu: Varistar CP
Artikelnummer:
10630-031

Erdbebenfester Schrank, Varistar CP, Bellcore Zone 4, EMV, 2100 H 600 B 600 T

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar CP
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 42 HE
    • Höhe: 2000 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 600 mm
    • Traglast: 1600 kg
    • Schutzart: IP55
    • Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63 Core Zone 4
    • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Material: Stahl
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Passend zu: Varistar CP
Artikelnummer:
10630-050

Erdbebensicherer Varistar CP Schrank, Bellcore Zone 4, EMV, 2100H 600B 600T

  • Produkttyp: Schrank
  • Produktfamilie: Varistar CP
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Höhe: 42 HE
    • Höhe: 2000 mm
    • Breite (mm): 600 mm
    • Tiefe: 600 mm
    • Traglast: 1600 kg
    • Schutzart: IP55
    • Spezifikation: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63 Core Zone 4
    • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Material: Stahl
    • Schock- und Vibrationstoleranz: 5 g (Beschleunigungskraft)
    • Passend zu: Varistar CP
Artikelnummer:
10630-048
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink