19“ Montagesatz, 4 x Schraube M5 x 12, Erdungsmutter M5 für Gleitschienen
- Gleitschienenkit zur Montage zwischen einem vorderen und einem hinteren Paar Gleitschienen, Die Gleitschienen dienen zur Unterstützung schwerer 19-Zoll Komponenten, die in den Schrank eingebaut werden
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: für Gleitschienenmontage
- Produktfamilie: Novastar
- Passend zu: Novastar
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
Gleitschienenkit für die Montage zwischen einem vorderen und einem hinteren Paar Gleitschienen, zum Tragen schwerer 19“ Komponenten. Seitliche Systemstanzungen zur Montage von Zubehör und Kühlkomponenten mit seitlichem Auslass.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Schraube Taptite, M5 x 12, St, verzinkt | 4 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .