Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Reihenkühlung

Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher mit bis zu 75 kW pro Kühler:

  • Das Kühlgerät wird in einem 800 mm breiten Schrankgestell links oder rechts der 19″-Ebene integriert, sodass die volle Schrankhöhe für Einbauten zur Verfügung steht.
  • Die warme Abluft von den Servern strömt durch den Luft/Wasser-Wärmetauscher, wo der Wärmeübergang auf das Kühlmedium stattfindet. Kalte Luft wird vor der 19″-Ebene eingeblasen.
  • Die Kühlgeräte lassen sich je nach Packungsdichte optimal skalieren, auch eine Planung von Redundanzen ist einfach möglich.
  • 2 verschiedene Leistungsklassen, Kühlleistung unter optimalen Betriebsbedingungen: 55 kW (300-mm-Ausführung) oder 75 kW (600-mm-Ausführung).
  • Integrierte Redundanz dank EC-Lüftertechnologie.

Entdecken Sie unseren Kühlmittelverteiler

 

Produkte | 16 Ergebnisse

BSP-NPT-Adapter für Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

  • Produkttyp: Gewindestreifen
  • Produktfamilie: RackChiller
Artikelnummer:
24630-177
Artikelnummer:
24630-178

Kondensat-Management für Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, Top-Feed

  • Produkttyp: Managementeinheit
  • Produktfamilie: RackChiller
Artikelnummer:
24630-170

Tür mit Filter für RackChiller In-Row 45

  • Produkttyp: Luft/Wasser-Wärmetauscher
  • Produktfamilie: Varistar
  • Breite (mm): 300 mm
  • Höhe: 2000 mm
    • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Höhe: 42 HE
Artikelnummer:
24630-188

Flexible Schläuche für Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, BSP-BSP, 4 m

  • Produkttyp: Schlauch
  • Produktfamilie: RackChiller
  • Länge: 4000 mm
Artikelnummer:
24630-173

Flexible Schläuche für Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, BSP-BSP, 6 m

  • Produkttyp: Schlauch
  • Produktfamilie: RackChiller
  • Länge: 6000 mm
Artikelnummer:
24630-175

Flexible Schläuche für Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, QD-BSP, 4 m

  • Produkttyp: Schlauch
  • Produktfamilie: RackChiller
  • Länge: 4000 mm
Artikelnummer:
24630-174

Flexible Schläuche für Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, QD-BSP, 6 m

  • Produkttyp: Schlauch
  • Produktfamilie: RackChiller
  • Länge: 6000 mm
Artikelnummer:
24630-176

Höhenverlängerung für RackChiller In-Row 45, 47 HE

  • Produkttyp: Schlauch
  • Produktfamilie: Varistar
  • Höhe: 47 HE
  • Breite (mm): 300 mm
Artikelnummer:
24630-189

Höhenverlängerung für RackChiller In-Row 45, 52 HE

  • Produkttyp: Schlauch
  • Produktfamilie: Varistar
  • Höhe: 52 HE
  • Breite (mm): 300 mm
Artikelnummer:
24630-190

Leckage-Detektion für Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

  • Produkttyp: Fühler
  • Produktfamilie: RackChiller
Artikelnummer:
24630-168

Nivellierfüße-Schottblende für Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

  • Produkttyp: Dichtungssatz
  • Produktfamilie: Varistar
  • Breite (mm): 300 mm
Artikelnummer:
24630-187

RackChiller In-Row 45 Luft-Wasser-Kühler, 1000 T

  • Produkttyp: Luft/Wasser-Wärmetauscher
  • Produktfamilie: RackChiller
  • Breite (mm): 300 mm
  • Tiefe: 1000 mm
    • Höhe: 2000 mm
    • Versorgungsspannung: 200 – 240 V
    • Kühlmittelzufuhr: Oben
    • Schutzart: IP20
    • Höhe: 42 HE
Artikelnummer:
10630-102

RackChiller In-Row 45 Luft-Wasser-Kühler, 1200 T

  • Produkttyp: Luft/Wasser-Wärmetauscher
  • Produktfamilie: RackChiller
  • Breite (mm): 300 mm
  • Tiefe: 1200 mm
    • Höhe: 2000 mm
    • Versorgungsspannung: 200 – 240 V
    • Kühlmittelzufuhr: Oben; Unten
    • Schutzart: IP20
    • Höhe: 42 HE
Artikelnummer:
10630-103

RackChiller In-Row Cooler Einhausungssatz für Varistar CP, 38 HE, 300 mm Breite, mit 100 mm Sockel

  • Produkttyp: Montagesatz
  • Produktfamilie: RackChiller
  • Passend zu: Einhausung
  • Material: Stahl
    • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Höhe: 38 HE
    • Breite (mm): 300 mm
Artikelnummer:
21630-176

RackChiller In-Row Cooler Einhausungssatz für Varistar CP, 42 HE, 300 mm Breite, mit 100 mm Sockel

  • Produkttyp: Montagesatz
  • Produktfamilie: RackChiller
  • Passend zu: Einhausung
  • Material: Stahl
    • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021
    • Höhe: 42 HE
    • Breite (mm): 300 mm
Artikelnummer:
21630-175
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink