Hohe Zuverlässigkeit für Serverschränke:
- Hohe statische Belastung von 1.600 kg
- Optimiertes Kabelmanagement
- Einfacher versenkter Einbau von 19-Zoll-Einschubwinkeln in 25 mm-Schritten
- Vorbereitet für die Aufstellung in Gangeinhausungen und die Blendenmontage
- Intelligente Stromverteilungs-Einheiten
- Effiziente Kühllösungen
- Fernüberwachung und -steuerung
Entdecken Sie unsere Serverschränke
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 54 Ergebnisse
Varistar Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank,
42 HE, 2000 H, 600 B, 1000 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1000 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
10130-275
Varistar Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank,
42 HE, 2000 H, 600 B, 1200 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
10130-285
Varistar Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank,
42 HE, 2000 H, 800 B, 1000 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1000 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
10130-276
Varistar Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank,
42 HE, 2000 H, 800 B, 1200 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
10130-286
Varistar Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank,
47 HE, 2200 H, 600 B, 1000 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 47 HE
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1000 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
10130-279
Varistar Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank,
47 HE, 2200 H, 600 B, 1200 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 47 HE
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
10130-289
Varistar Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank,
47 HE, 2200 H, 800 B, 1000 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 47 HE
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1000 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
10130-280
Varistar Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank,
47 HE, 2200 H, 800 B, 1200 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 47 HE
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
10130-290
Varistar Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank,
52 HE, 2450 H, 600 B, 1000 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 52 HE
- Höhe: 2450 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1000 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
10130-283
Varistar Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank,
52 HE, 2450 H, 600 B, 1200 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 52 HE
- Höhe: 2450 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
10130-293
Varistar Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank,
52 HE, 2450 H, 800 B, 1000 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 52 HE
- Höhe: 2450 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1000 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
10130-284
Varistar Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank,
52 HE, 2450 H, 800 B, 1200 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Schwarzgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7021
- Farbe der Verkleidung: Schwarzgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7021
- Höhe: 52 HE
- Höhe: 2450 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
10130-294
Varistar Server-Schrank, RAL 7021, einzeln, 42 HE, 2000H, 600B, 1200T
- Produkttyp: Schrank
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-234
Varistar Server-Schrank, RAL 7021, einzeln, 42 HE, 2000H, 800B, 1200T
- Produkttyp: Schrank
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-232
Varistar Server-Schrank, RAL 7021, einzeln, 47 HE, 2200H, 600B, 1200T
- Produkttyp: Schrank
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-235
Varistar Server-Schrank, RAL 7021, einzeln, 47 HE, 2200H, 800B, 1200T
- Produkttyp: Schrank
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-233
Varistar Serverschrank, RAL 7035, Anreihschrank,
42 HE, 2000 H, 600 B, 1200 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Hellgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7035
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
11130-285
Varistar Serverschrank, RAL 7035, Anreihschrank,
42 HE, 2000 H, 800 B, 1200 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Hellgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7035
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
11130-286
Varistar Serverschrank, RAL 7035, Anreihschrank,
47 HE, 2200 H, 600 B, 1200 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Hellgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7035
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 47 HE
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
11130-289
Varistar Serverschrank, RAL 7035, Anreihschrank,
47 HE, 2200 H, 800 B, 1200 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Hellgrau
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 7035
- Farbe der Verkleidung: Hellgrau
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 7035
- Höhe: 47 HE
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
11130-290
Varistar Server-Schrank, RAL 7035, einzeln, 42 HE, 2000H, 600B, 1200T
- Produkttyp: Schrank
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-240
Varistar Server-Schrank, RAL 7035, einzeln, 42 HE, 2000H, 800B, 1200T
- Produkttyp: Schrank
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-238
Varistar Server-Schrank, RAL 7035, einzeln, 47 HE, 2200H, 600B, 1200T
- Produkttyp: Schrank
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-241
Varistar Server-Schrank, RAL 7035, einzeln, 47 HE, 2200H, 800B, 1200T
- Produkttyp: Schrank
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
Artikelnummer:
10130-239
Varistar Serverschrank, RAL 9003, Anreihschrank,
42 HE, 2000 H, 600 B, 1000 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Signal weiß
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 9003
- Farbe der Verkleidung: Signal weiß
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 9003
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1000 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
12130-275
Varistar Serverschrank, RAL 9003, Anreihschrank,
42 HE, 2000 H, 600 B, 1200 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Signal weiß
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 9003
- Farbe der Verkleidung: Signal weiß
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 9003
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
12130-285
Varistar Serverschrank, RAL 9003, Anreihschrank,
42 HE, 2000 H, 800 B, 1000 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Signal weiß
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 9003
- Farbe der Verkleidung: Signal weiß
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 9003
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1000 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
12130-276
Varistar Serverschrank, RAL 9003, Anreihschrank,
42 HE, 2000 H, 800 B, 1200 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Signal weiß
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 9003
- Farbe der Verkleidung: Signal weiß
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 9003
- Höhe: 42 HE
- Höhe: 2000 mm
- Breite (mm): 800 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
12130-286
Varistar Serverschrank, RAL 9003, Anreihschrank,
47 HE, 2200 H, 600 B, 1000 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Signal weiß
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 9003
- Farbe der Verkleidung: Signal weiß
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 9003
- Höhe: 47 HE
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1000 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
12130-279
Varistar Serverschrank, RAL 9003, Anreihschrank,
47 HE, 2200 H, 600 B, 1200 T
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: anreihbar
- Rahmenmaterial: Stahl
- Material der Verkleidung: Stahl
- Rahmenfarbe: Signal weiß
- Rahmenfarbe (RAL): RAL 9003
- Farbe der Verkleidung: Signal weiß
- Farbe der Verkleidung (RAL): RAL 9003
- Höhe: 47 HE
- Höhe: 2200 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 1200 mm
- Traglast: 1600 kg/3500 lbf
Artikelnummer:
12130-289