Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Drucken
Embedded Systeme, PXIe, PXI Express-System, PXI Express Controller

Aktualisierter PXIe Embedded Controller mit verbesserter Leistung

nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent“), ein weltweit führendes Unternehmen für elektrische Anschlüsse und Schutzlösungen, hat heute den aktualisierten nVent SCHROFF PXIe Embedded Controller in das Produktangebot aufgenommen. nVent hat die Leistung seines kompakten PXIe Embedded Controllers für den Einsatz bei PXI Express-Messtechnikanwendungen verbessert. Dazu gehören Module der TC370-Serie von Congatec mit Intel Prozessoren der 8. Generation (i3, i5, i7) und vier Prozessorkernen ab Intel Core i5, die die Leistung für Multicore-Anwendungen verbessert.

Der eingebettete Controller enthält die folgenden Produktmerkmale:  

  • Bei einer Breite von nur einem Slot (4 HE) und einer Höhe von 3 HE bietet der eingebettete Controller einen Breitbandsystemanschluss mit bis zu 16 Gigabyte pro Sekunde und vielseitigen Peripherieschnittstellen.
  • Zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse und drei USB 3.0 A Schnittstellen befinden sich auf der Vorderseite des Controllers.
  • Der integrierte Intel® Gen9 HD Graphics Engine bietet genügend Rechenleistung für die Datenvisualisierung und Konfiguration der Steuerung. Der Graphic Engine wird über einen Displayport an der Vorderseite angeschlossen. Der Controller kann mit bis zu 64 GB RAM ausgestattet werden und verfügt über eine m.2 NVMe SSD mit 250 GB.

Kundenspezifische Anpassungen der Hardware und des Zugriffs auf umfangreiche Funktionen von American Megatrends AMIBIOS®8 sind erhältlich.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink