nVent SCHROFF Innovative Produkte für Bahnanwendungen auf der Messe InnoTrans 2022
Die InnoTrans, die alle 2 Jahre stattfindet, ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik und findet vom 20. bis 23. September Die alle zwei Jahre in Berlin stattfindende InnoTrans gliedert sich in die fünf Messesegmente Bahntechnik, Bahninfrastruktur, öffentlicher Verkehr, Innenausbau und Tunnelbau.
Wir präsentieren die neuesten Produktlösungen und Innovationen von nVent SCHROFF für die Bahnindustrie. Unser Standort ist in Halle 15.1, Stand 230.
nVent zeigt unsere neuesten Produkte und neuesten Zertifizierungen im Bereich Bahntechnik und Transportwesen.
Wir laden Sie ein, den neuen nVent SCHROFF Varistar CP Onboard Schrank zu entdecken – ein gewalztes und geschweißtes Stahlrahmengehäuse, das entwickelt, getestet und bahnzertifiziert (EN50155) wurde, um kritische 19-Zoll-Elektronik zu schützen, die in der modernen Signal- und Kommunikationstechnik für Schienenfahrzeuge verwendet wird. Der neue Varistar CP Onboard Schrank wurde entwickelt, um eine modulare Plattform für Bahnsignalkunden zu bieten, die das fortschrittliche Train Control Management System (TCMS) beherbergt, das ein hohes Maß an Autonomie und Sicherheit in Hochgeschwindigkeitszügen, Nahverkehrszügen, EMUs, U-Bahnen und allen LRVs gewährleistet. Die Anwendungen können CCU (Zentrale Steuereinheit), VCU (Fahrzeugbedieneinheit), ATO (Automatischer Zugbetrieb) und ATP (Automatisches Zugsicherungssystem) beinhalten. Als Gehirn des Zuges bietet TCMS im CCU- und VCU-Modus eine zentrale Steuerung des Zuges durch die Koordinierung von Notfällen, Bremsen, Traktion, Stromversorgung, Türsteuerung, Lichtsteuerung, HLK, Fahrgastinformation und Fahrzeug-Fahrzeugkommunikationssystemen.
Das neue Konzept der bahnzertifizierten, EN50122 konformen modularen Outdoor-Schränke zielt darauf ab, einen vielseitigen Schaltschrank am Streckenrand mit einer zusätzlichen Erdungsfunktion im Falle eines versehentlichen Kontakts mit herunterfallenden Stromabnehmer-/Oberleitungen zu liefern. Der nVent SCHROFF Outdoor Modular-Schrank mit EN50122 Konformitäts-Erdung erdet die Potenzialdifferenz und schützt so jeden Menschen, der mit dem Gehäuse in Kontakt kommt.
nVent ist ein führender Anbieter elektronischer Gehäuse für Branchenführer in den Bereichen Eisenbahn, Telekommunikation und Energiespeicherung und -management. Unsere Fähigkeit, zertifizierte Standardprodukte sowie kundenspezifische Lösungen mit Integrationsstufe 3 zu liefern, hebt uns von unseren Mitbewerbern ab.
Die 19-Zoll-Baugruppenträger EuropacPRO von nVent SCHROFF sind einfach zu konfigurieren und so konzipiert, dass sie Ihre elektronischen Geräte aufnehmen und schützen. Mit einer modularen Plattform und einer breiten Palette von standardmäßigen, modifizierten und auch kundenspezifischen Lösungen sind EuropacPRO-Baugruppenträger ideal für eine Vielzahl von Anforderungen, die von kostensparenden bis zu robusten schock- und vibrationsfesten Optionen reichen.
Das neue nVent SCHROFF IP-Pro Alu EMC-Gehäuse bietet die Schutzart IP67 und das Aluminium-Druckgussgehäuse ist außerdem EMV-geschützt, sowie schock-, vibrations- und korrosionsbeständig. Dadurch eignet es sich besonders für Anwendungen in Bahntechnik und Transportwesen.
In den Kontrollzentren werden alle Informationen des Schienennetzes erfasst und ausgewertet. Wichtige Überwachungs- und Signalanlagen können neben Fahrgastinformationssystemen, CCTV, SCADA und modernen Ticketing-Systemen installiert werden.
Ein geräuscharmer intelligenter Lüftereinschub, der speziell für die Unterstützung von Rechenzentren im Eisenbahnverkehr entwickelt wurde. Dieser 19-Zoll-Lüftereinschub verfügt über eine temperaturabhängige Lüftersteuerung, kann auch über das Guardian Management Gateway fernüberwacht und gesteuert werden und ist als 1-HE-Einschub oder als Top-Panel-Lüfter erhältlich.
Seit seiner Gründung in Deutschland 1962 steht nVent SCHROFF für Innovation. Es begann mit der Entwicklung eines Baugruppenträgers für Europakarten, der dazu beitrug, den 19''-Standard universell zu machen. Noch heute leistet nVent Pionierarbeit im Bereich der elektronischen Infrastruktur für eine breite Palette von Anwendungen.
Kompatibel. Modular. Skalierbar. Die weltweit anerkannten Produkte von nVent SCHROFF erfüllen nationale und internationale Standards für Elektronik-Packaging und entsprechen den Normen IEC 60297-3-x und IEEE 1101.x. Vermeiden Sie aufwendige Eigenentwicklungen und sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie sich auf unsere standardbasierten Lösungen verlassen, die speziell nach Ihren Anforderungen modifiziert werden.
Über nVent
nVent ist ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Wir glauben, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme ermöglichen und eine sicherere Welt gewährleisten. Wir entwickeln, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der empfindlichsten Geräte, Gebäude und kritischen Prozesse auf der Welt verbinden und schützen. Unsere branchenführenden Marken, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationen bekannt sind, bieten eine umfangreiche Palette an Gehäusen, elektrischen Verbindungen sowie Befestigungs- und Wärmemanagementlösungen. Unsere Hauptniederlassung befindet sich in London und unser Managementbüro in den USA in Minneapolis. Mit unserem soliden Portfolio führender Marken für Elektroprodukte, das nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER umfasst, können wir auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken. Weitere Informationen finden Sie unter www.nvent.com.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER sind Marken, die Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften sind oder von diesen lizenziert werden.
Besuchen Sie uns auf der InnoTrans 2022! Sie finden uns in Halle 15.1, Stand 230.
HOLEN SIE SICH JETZT IHR KOSTENLOSES TICKET
InnoTrans ist eine Marke der Messe Berlin GmbH