nVent SCHROFF EN 45545-2-konforme Baugruppenträgerlösung für Bahnanwendungen
nVent, ein weltweit führender Anbieter elektrischer Anschluss- und Schutzlösungen, kündigt sein aktualisiertes Führungsschienenportfolio für nVent aSCHROFF 19"-Baugruppenträger und 19"-Gehäuse an; Die neuen Führungsschienen sind UL94 V-0- und EN 45545-2-konform, gewährleisten eine geringe Entflammbarkeit und Toxizität und erfüllen die Testanforderungen R22, R23 und R24 mit der höchsten Gefährdungsstufe HL3. Auch diese Führungsschienen erfüllen die RoHS- und REACH-Anforderungen und sind halogenfrei nach IEC 61249-2-21.
Die Norm EN45545 gilt für Schienenfahrzeuge und Ausrüstung für Schienenfahrzeuge, um Fahrgäste im Brandfall vor Rauch und giftigen Gasen zu schützen. Führungsschienen sind nur die neueste Ergänzung der EN 45545-2-konformen nVent SCHROFF Produkte und verbinden IEC- und IEEE-Auswerfergriffe einschließlich der Typen IEL, IET und IES, Isolierstreifen und Kodierkeile. Die Zertifizierung statischer Trapezgriffe und weiterer Komponenten und Zubehörteile ist eingeleitet.
Ab sofort sind als Zubehör erhältliche Führungsschienen mit einer Nutbreite von 2,5 mm erhältlich, die mit robusten horizontalen Schienen für Anwendungen mit hohen Stoß- und Vibrationsbelastungen kompatibel sind. Führungsschienen mit Codierung (IEEE) sind als einteilige Ausführung mit einer Nutbreite von 2,5 mm in den Längen 160 und 220 mm erhältlich. Das Update enthält eine neue Farbe – modernes Anthrazitgrau (RAL 7016) – die die Farbe Kieselgrau (RAL 7032) ersetzt.
Seit 2018 haben wir stark in bahnzertifizierte Gehäuselösungen für Anwendungen auf dem Fahrzeug investiert, und derzeit bietet das aktualisierte Engineering komfortable und zertifizierte Lösungen, die aus dem breiten nVent SCHROFF-Produktportfolio für den Schienenverkehr modifiziert wurden.