Neues PXI Express-System mit 18 Slots in 19“-Breite
nVent SCHROFF erweitert seine Produktpalette um ein modular aufgebautes 18-Slot-SCHROFF PXI-Express-System für Test- und Messanwendungen. PXI Express ist der Nachfolger von PXI, basiert auf dem schnellen PCIe Bus und findet seinen Einsatz in komplexen Mess- und Simulationsanwendungen.
Bei allen SCHROFF PXI Express Systemen sorgt ein Baukasten an Standardbaugruppen für eine hohe Flexibilität und erlaubt die kostengünstige Anpassung der Systemlösung an Kundenanforderungen.
Das neue 18-Slot-PXIe-System basiert auf einem modularen SCHROFF-RatiopacPRO Gehäuse mit intelligentem Lüftungskonzept und integrierter Lüfterregelung. Das System verfügt über einen System-Slot, einen System-Timing-Slot zum Einspeisen sehr präziser Taktsignale und 16 Hybrid-Slots für PXI Express- oder PXI-Karten, die über eine Breite von 84 PS (19-Zoll breit) ausgelegt sind. Durch die Hybrid-Slots ist das System komplett abwärtskompatibel und erleichtert die phasenweise Umstellung von PXI auf PXI Express.
Die Backplane des 18-Slot-PXIe-Systems ist weitestgehend passiv gestaltet. Notwendige PCI Bridge-, PCIe Switch- und Clock-Funktionen werden mit den gleichen separaten Modulen wie beim kleineren 8-Slot-PXIe-System realisiert. Diese sind hier nur in größerer Zahl integriert: 2 PCI-Brückenmodule für 2 x 8 PCI-Anschlusspositionen, um die Kommunikation mit allen 16 Hybrid-Slots über den PCI-Bus, 4 PCIe-Switches und eine Triggerbrücke zu gewährleisten, die die Bussegmente einzeln und unidirektional miteinander verbinden. Ein leistungsstarkes, industrietaugliches Netzteil versorgt das System mit den üblichen PC-Spannungen (3,3 V, 5 V, ±12 V und 5 V Standby). Wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, kann das System per Push Button gestartet bzw. heruntergefahren werden. Der Button ist mit einem LED-Ring ausgestattet, über den unterschiedliche Systemzustände, z.B. „Funktioneinwandfrei“ (LED leuchtet grün) oder „Temperaturen kritisch“ (LED blinkt rot), angezeigt werden können. Realisiert wird dies durch einen zusätzlichen Microcontroller auf der Backplane. Diese Funktionalität wurde beim kleineren 8-Slot-PXIe-System nachgerüstet, so dass den Anwendern auch hier standardmäßig nützliche Systeminformationen zur Verfügung stehen.