Netzwerk-Testsysteme mit Touchscreen
Ein tragbarer, eigenständiger 19''-Baugruppenträger mit großer Anzeigefläche zum Testen und Verifizieren von Hochgeschwindigkeits-Netzwerkelementen.
Technologie:
Proprietäres System, basierend auf dem IEEE-Standard.
Herausforderung:
Ein Touchscreen sollte als Ein- und Ausgabeeinheit im Baugruppenträger integriert werden. Er sollte leicht und mit einem Griff an der Oberseite für Servicetechniker versehen sein, außerdem wünschte sich der Kunde ein exklusives Systemdesign.
Lösungen:
Das System wurde von nVent SCHROFF inklusive Controller-Board entwickelt und aufgebaut. Dank der Backplane mit CompactPCI-Steckverbindern sind vielfältige Systemkonfigurationen möglich. Die austauschbare Lüftereinheit sorgt für eine angemessene Kühlung und hohe Servicefreundlichkeit. Das Gehäuse aus der RatiopacPRO Produktfamilie bietet hierbei viele Möglichkeiten in Sachen Design und Konstruktion. Durch einfache Modifikationen entwickelte nVent SCHROFF eine einzigartige Kundenlösung bestehend aus Standardkomponenten.