Unterstützen Sie Ihre Geräte:
- Universal-Teleskopschiene
- 19-Zoll-kompatible Teleskopschienen
- 19-Zoll-Schubfächer
- Feste oder ausziehbare Fachböden, verkürzt oder volle Länge
- Gleitschienen bis zu 100 kg
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 541 Ergebnisse
Varistar CP Tiefenraster, Erdbebensicher, Zeilen, 1000D, verzinkt
- Produkttyp: Halter
- Produktfamilie: Varistar CP
- Passend zu: Varistar CP
- Material: Stahl
- Oberfläche: Aluminium-verzinkt
- Tiefe: 1000 mm
- Anzahl pro Packung: 2
- Spezifikation: IEC 61587-1; IEC 61587-2
Artikelnummer:
24630-113
Varistar CP Tiefenraster, Erdbebensicher, Zeilen, 1100D, verzinkt
- Produkttyp: Halter
- Produktfamilie: Varistar CP
- Passend zu: Varistar CP
- Material: Stahl
- Oberfläche: Aluminium-verzinkt
- Tiefe: 1100 mm
- Anzahl pro Packung: 2
- Spezifikation: IEC 61587-1; IEC 61587-2
Artikelnummer:
24630-114
Varistar CP Tiefenraster, Erdbebensicher, Zeilen, 1200D, verzinkt
- Produkttyp: Halter
- Produktfamilie: Varistar CP
- Passend zu: Varistar CP
- Material: Stahl
- Oberfläche: Aluminium-verzinkt
- Tiefe: 1200 mm
- Anzahl pro Packung: 2
- Spezifikation: IEC 61587-1; IEC 61587-2
Artikelnummer:
24630-115
Varistar CP Tiefenraster, Erdbebensicher, Zeilen, 600D, verzinkt
- Produkttyp: Halter
- Produktfamilie: Varistar CP
- Passend zu: Varistar CP
- Material: Stahl
- Oberfläche: Aluminium-verzinkt
- Tiefe: 600 mm
- Anzahl pro Packung: 2
- Spezifikation: IEC 61587-1; IEC 61587-2
Artikelnummer:
24630-110
Varistar CP Tiefenraster, Erdbebensicher, Zeilen, 800D, verzinkt
- Produkttyp: Halter
- Produktfamilie: Varistar CP
- Passend zu: Varistar CP
- Material: Stahl
- Oberfläche: Aluminium-verzinkt
- Tiefe: 800 mm
- Anzahl pro Packung: 2
- Spezifikation: IEC 61587-1; IEC 61587-2
Artikelnummer:
24630-111
Varistar CP Tiefenraster, Erdbebensicher, Zeilen, 900D, verzinkt
- Produkttyp: Halter
- Produktfamilie: Varistar CP
- Passend zu: Varistar CP
- Material: Stahl
- Oberfläche: Aluminium-verzinkt
- Tiefe: 900 mm
- Anzahl pro Packung: 2
- Spezifikation: IEC 61587-1; IEC 61587-2
Artikelnummer:
24630-112
Varistar CP Lenkrollen mit 125 ⌀ und 2 Feststellern, 400 kg
- Produkttyp: Lenkrolle
- Produktfamilie: Varistar CP
- Traglast: 400 kg
- Durchmesser: 125 mm
Artikelnummer:
24630-104
Varistar-Gleitschiene, 25 kg, 1 Paar, 300T
- Produkttyp: für Gleitschienenmontage
- Produktfamilie: Varistar
- Passend zu: Varistar CP
- Material: Stahl
- Oberfläche: Aluminium-verzinkt
Artikelnummer:
23130-099
Kabelabfangschiene für Varistar, RAL 7035, 1000T
- Produkttyp: Hutschiene
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Kabelhalter, Seitliche Montage
- Material: Stahl
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Tiefe: 1000 mm
- Länge: 866,4 mm
Artikelnummer:
22130-605
Kabelabfangschiene für Varistar, RAL 7035, 1100T
- Produkttyp: Hutschiene
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Kabelhalter, Seitliche Montage
- Material: Stahl
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Tiefe: 1100 mm
- Länge: 966,4 mm
Artikelnummer:
22130-606
Kabelabfangschiene für Varistar, RAL 7035, 1200T
- Produkttyp: Hutschiene
- Produktfamilie: Varistar
- Typ: Kabelhalter, Seitliche Montage
- Material: Stahl
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Tiefe: 1200 mm
- Länge: 1066,4 mm
Artikelnummer:
22130-607
Gleitmuttern mit Schraube, M6 und M6 x 16 Schraube, PU 4 Stück
- Produkttyp: Mutter
Artikelnummer:
21120-210
Gleitmuttern mit Schraube, M6 und M6 x 16 Schraube, PU 50 Stück
- Produkttyp: Mutter
Artikelnummer:
21120-211
Eurorack Teleskopschiene, 800 mm
- Produkttyp: Teleskopschienen
- Produktfamilie: Eurorack
- Typ: Geringer Platzbedarf
- Tiefe: 800 mm
- Traglast: 50 kg
Artikelnummer:
22114-342
19" Schublade, 1 HE, Frontplatte eloxiert
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Passend zu: 19"-Schränke
- Oberfläche: Eloxiert
- Höhe: 1 HE
- Traglast: 15 kg
Artikelnummer:
20110-061
19" Schublade, 1 HE, RAL 7021
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Typ: Schubfach
- Passend zu: 19"-Schränke
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 1 HE
- Traglast: 15 kg
Artikelnummer:
20110-180
19" Schublade, 1 HE, RAL 7035
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Passend zu: 19"-Schränke
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Höhe: 1 HE
- Traglast: 15 kg
Artikelnummer:
20110-054
19" Schublade, 2 HE, Frontplatte eloxiert
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Passend zu: 19"-Schränke
- Oberfläche: Eloxiert
- Höhe: 2 HE
- Traglast: 15 kg
Artikelnummer:
20110-062
19" Schublade, 2 HE, RAL 7021
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Passend zu: 19"-Schränke
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 2 HE
- Traglast: 15 kg
Artikelnummer:
20110-181
19" Schublade, 2 HE, RAL 7035
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Passend zu: 19"-Schränke
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Höhe: 2 HE
- Traglast: 15 kg
Artikelnummer:
20110-055
19" Schublade, 3 HE, Frontplatte eloxiert
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Passend zu: 19"-Schränke
- Oberfläche: Eloxiert
- Höhe: 3 HE
- Traglast: 15 kg
Artikelnummer:
20110-063
19" Schublade, 3 HE, RAL 7021
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Passend zu: 19"-Schränke
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Höhe: 3 HE
- Traglast: 15 kg
Artikelnummer:
20110-182
19" Schublade, 3 HE, RAL 7035
- Produkttyp: Schrankeinschub
- Passend zu: 19"-Schränke
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Höhe: 3 HE
- Traglast: 15 kg
Artikelnummer:
20110-056
19" Geräteregal, 1 HE, AlZn
- Produkttyp: Fachboden
- Typ: Geräteträger
- Oberfläche: Aluminium-verzinkt
- Breite (mm): 447 mm
- Tiefe: 390 mm
Artikelnummer:
20118-781
19" Geräteregal, 1 HE, RAL 7021
- Produkttyp: Fachboden
- Typ: Geräteträger
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Breite (mm): 447 mm
- Tiefe: 390 mm
Artikelnummer:
20118-782
19" Geräteregal, 1 HE, RAL 7035
- Produkttyp: Fachboden
- Typ: Geräteträger
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Breite (mm): 447 mm
- Tiefe: 390 mm
Artikelnummer:
20118-783
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 250D, RAL 7021
- Produkttyp: Fachboden
- Typ: Geräteträger
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Breite (mm): 430 mm
- Tiefe: 250 mm
Artikelnummer:
20118-786
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 250D, RAL 7035
- Produkttyp: Fachboden
- Typ: Geräteträger
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
- Breite (mm): 430 mm
- Tiefe: 250 mm
Artikelnummer:
20118-789
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 300D, RAL 7021
- Produkttyp: Fachboden
- Typ: Geräteträger
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Breite (mm): 430 mm
- Tiefe: 300 mm
Artikelnummer:
20118-787