Vielseitige Lösung für Hosting- und Prüfschränke:
- Schnelle Montage von Mechanik und Elektronik
- Geringer Platzbedarf
- Extrem leicht
- Hohe Zugänglichkeit, hohe Steifigkeit
- Fest/mobil/On Board
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 10 Ergebnisse
19-Zoll-Laborgestell, mobil
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Laborgestell
- Rahmenmaterial: Stahl
- Höhe: 36 HE
- Höhe: 1856 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 710 mm
- Traglast: 200 kg
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
10117-498
Laborgestell 19" offene Schrankholme, 24 HE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Laborgestell
- Rahmenmaterial: Stahl
- Höhe: 24 HE
- Höhe: 1164 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Traglast: 150 kg
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
Com
Laborgestell 19" offene Schrankholme, 39 HE
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Laborgestell
- Rahmenmaterial: Stahl
- Höhe: 39 HE
- Höhe: 1831 mm
- Breite (mm): 600 mm
- Traglast: 150 kg
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
20118-742
On Board Rack,3 HE, 36 HP
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: On-Board Rack
- Rahmenmaterial: Stahl
- Höhe: 3 HE
- Breite: 36 TE
- Höhe: 156,7 mm
- Breite (mm): 252,65 mm
- Tiefe: 341,8 mm
- Traglast: 25 kg
- Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Artikelnummer:
10170-015
On Board Rack,3 HE, 84 HP
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: On-Board Rack
- Rahmenmaterial: Stahl
- Höhe: 3 HE
- Breite: 84 TE
- Höhe: 156,7 mm
- Breite (mm): 496,4 mm
- Tiefe: 341,8 mm
- Traglast: 25 kg
- Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Artikelnummer:
10170-014
On Board Rack,6 HE, 36 HP
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: On-Board Rack
- Rahmenmaterial: Stahl
- Höhe: 6 HE
- Breite: 36 TE
- Höhe: 290 mm
- Breite (mm): 252,65 mm
- Tiefe: 341,8 mm
- Traglast: 25 kg
- Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Artikelnummer:
10170-013
On Board Rack,6 HE, 84 HP
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: On-Board Rack
- Rahmenmaterial: Stahl
- Höhe: 6 HE
- Breite: 84 TE
- Höhe: 290 mm
- Breite (mm): 496,4 mm
- Tiefe: 341,8 mm
- Traglast: 25 kg
- Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Artikelnummer:
10170-012
On Board Rack,9 HE, 36 HP
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: On-Board Rack
- Rahmenmaterial: Stahl
- Höhe: 9 HE
- Breite: 36 TE
- Höhe: 423,4 mm
- Breite (mm): 252,65 mm
- Tiefe: 341,8 mm
- Traglast: 25 kg
- Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Artikelnummer:
10170-017
On Board Rack,9 HE, 84 HP
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: On-Board Rack
- Rahmenmaterial: Stahl
- Höhe: 9 HE
- Breite: 84 TE
- Höhe: 423,4 mm
- Breite (mm): 496,4 mm
- Tiefe: 341,8 mm
- Traglast: 25 kg
- Spezifikation: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Artikelnummer:
10170-016
Laborgestell, 19-Zoll, offenes Gestell, stationärer Sockel
- Produkttyp: Schrank
- Produktfamilie: Laborgestell
- Rahmenmaterial: Stahl
- Breite (mm): 600 mm
- Tiefe: 710 mm
- Traglast: 150 kg
- Spezifikation: IEC 60297‐3‐100
Artikelnummer:
20118-743