281 Card-Lok
- 3 Segment/ Keile, Konstruktion mit Schaft
- Länge 96,5 mm (3,80″) bis 325 mm (12,80″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen gelb chromatiert, farblos chromatiert, schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt
- Min. Erweiterung 11,68 mm (0,460 Zoll)
- Schraubverriegelung
- Gewicht 2,18 g/cm (0,195 oz./″)
- Profil 9,27 mm (0,365 Zoll) x 9,65 mm (0,380 Zoll)
- Flexible Montageoptionen
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft bei der 4,80 Zoll Version, (schwarz eloxiert) = 370 lbs
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Die Serie 281 zeichnet sich durch ein größeres Profil aus und eignet sich besser für die Aufnahme schwererer Leiterplattenmodule, während die Konstruktion mit Schaft eine gleichmäßigere Klemmkraft über die gesamte Länge des Card Loks bietet, wobei die Keil- und Körperausrichtung zur leichteren Installation beibehalten wird.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.