236 Card-Lok
- Flexible Montageoptionen
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen gelb chromatiert, farblos chromatiert, schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt
- Schraubverriegelung
- 5 Segment/ Keile, Konstruktion ohne Schaft
- Länge 122 mm (4,80″) bis 325 mm (12,80″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Gewicht 1,34 g/cm (0,120 oz./″)
- Profil 5,84 mm (0,230 Zoll) x 7,32 mm (0,288 Zoll)
- Min. Erweiterung 8,64 mm (0,340 Zoll)
- Für Cold-Wall Anwendung
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Die geschlossene Konstruktion der Serie 236 bietet maximale Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verformung unter Last Das doppelte Gewinde (vorne und hinten) ermöglicht eine schnelle Klemmung und Entriegelung, so dass ein vereinfachte Einführung ermöglicht wird. Die eingebaute Feder gewährleistet die korrekte Ausrichtung der Segmente.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.