Schrank Heizung, 100 W
- Niedrige Oberflächentemperatur, Schutzisolierung, und Temperaturbegrenzung mit PTC-Widerstand
- Montage mit Cliphalterung
- Weitbereichsspannungseingang AC 120 ... 240 V
- Kompaktes Heizelement ohne Lüfter
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Heizgerät
- Leistung: 100 W
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
Kompaktes Heizelement ohne Lüfter.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Heizelement, Kaltleiter (PTC-Widerstand) selbstregelnd, Spannungsbereich 110 ... 250 VAC | 1 | |
2 | Heizkörpergehäuse, Kunststoff UL94 V-0; Befestigungsart: Clip für 35-mm-DIN-Schiene EN 60715 | 1 | |
3 | Anschluss: 4-polige Klemme, 2,5 mm², Drehmoment 0,8 Nm max. | 1 |
RESSOURCEN
Katalog
Montageanleitung
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .