Hygrostat, Relative Luftfeuchte, Sollwert 65 %, 230 VAC
- Anpassbar mit drei separaten Komponenten: Hygrostat, Montagematerial, Anschlusskabel (Eingang mit SCHUKO/UTE-Steckverbinder; Ausgang mit IEC-Buchse oder offenem Ende); bitte separat bestellen.
- Schaltet den Lüfter oder die Heizelemente aus, wenn der Sollwert erreicht ist
- Die integrierte LED leuchtet auf, wenn das angeschlossene Gerät eingeschaltet wird
- Optische Anzeige
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
PRODUKTMERKMALE
- Produkttyp: Hygrostat
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
Hygrostat, Relative Luftfeuchte, 230 VAC.
ZERTIFIZIERUNGEN
Lieferumfang
Die Lieferung dieses Produkts umfasst den/die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Hygrostat, Höhe 42 mm, Höhe 64,5 mm, Tiefe 38 mm; Cliphalterung für 35 mm-DIN-Schiene EN 50022 | 1 | |
2 | Benutzeranleitung | 1 |
RESSOURCEN
Prüfzertifikate
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen. .